Menu Rechercher

Poignées caoutchouc – Rondes

En stock

Notre large gamme de poignées est adaptée à un éventail d'applications. Disponibles dans une variété de types de poignées, notamment celles avec prise pour les doigts qui sont idéales pour les applications exigeant une prise en main solide. La gamme étendue propose des options sans prise pour les doigts, pour landau et paume des mains.

La plus grande partie de notre gamme est en polychlorure de vinyle (PVC) noir. Nous proposons toutefois aussi une option en PVC souple dont l'aspect est blanc. Le PVC bénéficie d'une haute résistance aux impacts, d'une résistance aux températures plus basses. Il est également moins résistant aux produits chimiques. Les options de poignée à prise facile sont en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé noir. Cette matière en fibre de verre est extrêmement solide et durable.

Ces matières flexibles et durables s'adaptent aux tailles de barre standard et peuvent être utilisées sur des chariots manuels, des perforeuses, des outils et de nombreux autres types d'équipements et d'applications.

Séries: SR1525

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Ø trou Longueur Ajouter au panier
€ 0,4778 - € 1,0658 125 En stock
Sans prise pour les doigts
€ 0,3977 - € 0,8819 Demander le délai de livraison ici
Sans prise pour les doigts
€ 0,279 - € 0,6357 300 En stock
Sans prise pour les doigts
€ 0,5624 - € 1,2528 250 En stock
Sans prise pour les doigts
€ 0,4674 - € 1,0409 400 En stock
Sans prise pour les doigts
€ 1,3638 - € 3,958 150 En stock
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
€ 2,1815 - € 4,8618 30 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
€ 0,7553 - € 1,7421 640 En stock
Sans prise pour les doigts
75.0 mm
€ 1,0344 - € 3,0168 225 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
€ 1,2006 - € 2,6521 1200 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
€ 0,9275 - € 2,6864 Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
€ 0,5491 - € 1,4491 280 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
€ 0,647 - € 1,8792 440 En stock
Sans prise pour les doigts
75.0 mm
€ 2,0628 - € 4,5813 158 En stock
Avec prise pour les doigts
110.0 mm
€ 3,6953 - € 8,2276 1080 En stock
Avec prise pour les doigts
230.0 mm
€ 4,096 - € 9,1626 60 En stock
Avec prise pour les doigts
400.0 mm
€ 1,441 - € 4,6436 Demander le délai de livraison ici
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
€ 2,1518 - € 4,8306 1125 En stock
Avec prise pour les doigts
105.0 mm
10104262 € 0,6485 - € 1,7826 540 En stock
Avec prise pour les doigts
75.0 mm
€ 3,354 - € 7,5108 50 En stock
Avec prise pour les doigts
150.0 mm
  • sur 2
Poignée PVC Noir

10006986

Gamme de prix
€ 1,0658 - € 0,4778

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006788

Gamme de prix
€ 0,8819 - € 0,3977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006627

Gamme de prix
€ 0,6357 - € 0,279

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10007082

Gamme de prix
€ 1,2528 - € 0,5624

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée PVC Noir

10006856

Gamme de prix
€ 1,0409 - € 0,4674

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068991

Gamme de prix
€ 3,958 - € 1,3638

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10170533

Gamme de prix
€ 4,8618 - € 2,1815

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10068854

Gamme de prix
€ 1,7421 - € 0,7553

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068984

Gamme de prix
€ 3,0168 - € 1,0344

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10068830

Gamme de prix
€ 2,6521 - € 1,2006

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10069080

Gamme de prix
€ 2,6864 - € 0,9275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10104255

Gamme de prix
€ 1,4491 - € 0,5491

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10068861

Gamme de prix
€ 1,8792 - € 0,647

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 110.0 mm 22.2 mm Noir PVC

10161876

Gamme de prix
€ 4,5813 - € 2,0628

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    110.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 230.0 mm 13.0 mm Noir PVC

10166123

Gamme de prix
€ 8,2276 - € 3,6953

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    230.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 400.0 mm 15.9 mm Noir PVC

10316276

Gamme de prix
€ 9,1626 - € 4,096

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    400.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10069110

Gamme de prix
€ 4,6436 - € 1,441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 105.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10069103

Gamme de prix
€ 4,8306 - € 2,1518

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    105.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée pour embout de tube 75.0 mm 19.1 mm Noir PVC

10104262

Gamme de prix
€ 1,7826 - € 0,6485

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    75.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée pour embout de tube 150.0 mm 25.4 mm Noir PVC

10155783

Gamme de prix
€ 7,5108 - € 3,354

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    150.0 mm
  • Type de poignée
    Avec prise pour les doigts
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090