Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Matière du filetage Couleur Matière Ajouter au panier
€ 0,6366 - € 0,6366 Demander le délai de livraison ici
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,6218 - € 0,69 Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,7153 - € 0,7153 Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,4971 - € 0,4971 Demander le délai de livraison ici
M8
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,6722 - € 0,6722 139 En stock
M8
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,65 - € 0,65 Demander le délai de livraison ici
M8
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 3,1758 - € 3,1758 65 En stock
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,5965 - € 0,5965 Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,5951 - € 0,8331 1000 En stock
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 1,3712 - € 1,3712 1527 En stock
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 11,3828 - € 12,941 20 En stock
M16
Swivel
Métal
Noir
GF PA
€ 35,4499 - € 39,3888 12 En stock
M24
Bolt-Down
Noir
€ 12,11 - € 13,7276 10 En stock
M20
Swivel
Métal
Noir
GF PA
€ 13,3417 - € 15,1374 Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Métal
Noir
GF PA
€ 0,8503 - € 0,8503 1800 En stock
M10
Noir
PE
€ 0,4823 - € 0,5357 8 En stock
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 1,067 - € 1,067 5456 En stock
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
€ 0,8904 - € 0,9913 Demander le délai de livraison ici
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Noir
Nylon
€ 1,0536 - € 1,0536 Demander le délai de livraison ici
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Noir
Nylon
€ 5,9353 - € 12,4642 Demander le délai de livraison ici
M30
Plastique rigide
Noir
Nylon
  • sur 6
Pieds ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Noir

10257746

Gamme de prix
€ 0,6366 - € 0,6366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 50.0 mm Noir

10257715

Gamme de prix
€ 0,69 - € 0,6218

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 50.0 mm Noir

10257760

Gamme de prix
€ 0,7153 - € 0,7153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10257753

Gamme de prix
€ 0,4971 - € 0,4971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 80.0 mm Noir

10257722

Gamme de prix
€ 0,6722 - € 0,6722

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10257869

Gamme de prix
€ 0,65 - € 0,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 58.0 mm M12 100.0 mm Noir

10257890

Gamme de prix
€ 3,1758 - € 3,1758

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    58.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Noir

10257708

Gamme de prix
€ 0,5965 - € 0,5965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10257845

Gamme de prix
€ 0,8331 - € 0,5951

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 60.0 mm Noir

10261415

Gamme de prix
€ 1,3712 - € 1,3712

Niveaux de stock
1527 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 60.0 mm M16 70.0 mm Noir

10351222

Gamme de prix
€ 12,941 - € 11,3828

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable large 100.0 mm M24 Noir

10253281

Gamme de prix
€ 39,3888 - € 35,4499

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Type de l'embase
    Bolt-Down
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyamide
Pieds ajustables 60.0 mm M20 70.0 mm Noir

10351239

Gamme de prix
€ 13,7276 - € 12,11

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 60.0 mm M20 120.0 mm Noir

10351246

Gamme de prix
€ 15,1374 - € 13,3417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    120.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable profil bas 32.0 mm M10 Noir

10286814

Gamme de prix
€ 0,8503 - € 0,8503

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10257739

Gamme de prix
€ 0,5357 - € 0,4823

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 38.0 mm M12 90.0 mm Noir

10257791

Gamme de prix
€ 1,067 - € 1,067

Niveaux de stock
5456 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds de nivellement montage à goujon 45.0 mm M30 30.0 mm Noir

10257623

Gamme de prix
€ 0,9913 - € 0,8904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Diamètre base
    45.0 mm
  • Type de l'embase
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds de nivellement montage à goujon M30 30.0 mm Noir

10257630

Gamme de prix
€ 1,0536 - € 1,0536

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Type de l'embase
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
  • Type de montage
    Goujon
Pied ajustable pour tube 60.0 mm M30 30.0 mm Noir

10376904

Gamme de prix
€ 12,4642 - € 5,9353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de montage
    Goujon fileté en plastique