Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
€ 0,8088 - € 3,1759 675 En stock
M6
50.0 mm
Polypropylène
50.0 mm
€ 1,2155 - € 4,7638 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
€ 0,9646 - € 3,7843 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
€ 1,4485 - € 5,684 Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
€ 0,9097 - € 1,8013 780 En stock
M10
65.0 mm
Nylon ; acier
17.0 mm
€ 1,6028 - € 4,838 Demander le délai de livraison ici
M10
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 4,7045 - € 7,2719 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,168 - € 4,5412 1246 En stock
M8
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 2,2558 - € 5,5059 640 En stock
M8
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,4752 - € 4,4522 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,9144 - € 5,8027 Demander le délai de livraison ici
M10
60.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 5,8769 - € 8,3107 154 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,2986 - € 3,9179 259 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 2,7158 - € 5,5652 Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
€ 1,3846 - € 4,185 920 En stock
M10
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,677 - € 5,0607 41 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 5,1645 - € 7,2867 100 En stock
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,4262 - € 4,3335 644 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 2,4339 - € 5,9214 218 En stock
M10
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
€ 1,1071 - € 4,3335 246 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

10324813

Gamme de prix
€ 3,1759 - € 0,8088

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
€ 4,7638 - € 1,2155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
€ 3,7843 - € 0,9646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
€ 5,684 - € 1,4485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Profil surbaissé
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290552

Gamme de prix
€ 1,8013 - € 0,9097

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pieds ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351284

Gamme de prix
€ 4,838 - € 1,6028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351321

Gamme de prix
€ 7,2719 - € 4,7045

Niveaux de stock
2953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351376

Gamme de prix
€ 4,5412 - € 1,168

Niveaux de stock
1246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351413

Gamme de prix
€ 5,5059 - € 2,2558

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351451

Gamme de prix
€ 4,4522 - € 1,4752

Niveaux de stock
1170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351505

Gamme de prix
€ 5,8027 - € 1,9144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351543

Gamme de prix
€ 8,3107 - € 5,8769

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351581

Gamme de prix
€ 3,9179 - € 1,2986

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
€ 5,5652 - € 2,7158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Noir

10351253

Gamme de prix
€ 4,185 - € 1,3846

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351291

Gamme de prix
€ 5,0607 - € 1,677

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
€ 7,2867 - € 5,1645

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351277

Gamme de prix
€ 4,3335 - € 1,4262

Niveaux de stock
644 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351314

Gamme de prix
€ 5,9214 - € 2,4339

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351352

Gamme de prix
€ 4,3335 - € 1,1071

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid