Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
€ 1,119 - € 4,3631 Demander le délai de livraison ici
M8
€ 0,831 - € 0,831 9009 En stock
M8
25.0 mm
€ 0,9512 - € 0,9512 1808 En stock
M8
25.0 mm
€ 0,9423 - € 0,9423 6092 En stock
M8
30.0 mm
€ 1,0893 - € 1,0893 9600 En stock
M12
38.0 mm
€ 1,0269 - € 1,0269 4604 En stock
M10
48.0 mm
€ 1,1991 - € 1,3326 2110 En stock
M8
48.0 mm
€ 1,3415 - € 1,4989 7150 En stock
M10
48.0 mm
€ 1,3445 - € 1,3445 7100 En stock
M10
48.0 mm
€ 1,1991 - € 1,3326 31637 En stock
M12
48.0 mm
€ 1,1991 - € 1,1991 1700 En stock
M12
48.0 mm
€ 1,4989 - € 1,4989 6750 En stock
M12
48.0 mm
€ 0,929 - € 0,929 6556 En stock
M8
48.0 mm
€ 1,0522 - € 1,0522 4650 En stock
M8
48.0 mm
€ 0,8711 - € 0,8711 Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
€ 0,7954 - € 0,7954 16755 En stock
M8
30.0 mm
€ 1,0522 - € 1,0522 5759 En stock
M8
30.0 mm
€ 1,064 - € 1,064 13930 En stock
M10
30.0 mm
€ 0,6841 - € 0,6841 13377 En stock
M6
25.0 mm
€ 1,0997 - € 1,0997 Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
  • sur 3
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
€ 4,3631 - € 1,119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259375

Gamme de prix
€ 0,831 - € 0,831

Niveaux de stock
9009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259399

Gamme de prix
€ 0,9512 - € 0,9512

Niveaux de stock
1808 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259436

Gamme de prix
€ 0,9423 - € 0,9423

Niveaux de stock
6092 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 Noir

10259627

Gamme de prix
€ 1,0893 - € 1,0893

Niveaux de stock
9600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259719

Gamme de prix
€ 1,0269 - € 1,0269

Niveaux de stock
4604 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259702

Gamme de prix
€ 1,3326 - € 1,1991

Niveaux de stock
2110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259757

Gamme de prix
€ 1,4989 - € 1,3415

Niveaux de stock
7150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259740

Gamme de prix
€ 1,3445 - € 1,3445

Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259788

Gamme de prix
€ 1,3326 - € 1,1991

Niveaux de stock
31637 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259771

Gamme de prix
€ 1,1991 - € 1,1991

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 Noir

10259795

Gamme de prix
€ 1,4989 - € 1,4989

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259665

Gamme de prix
€ 0,929 - € 0,929

Niveaux de stock
6556 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 Noir

10259689

Gamme de prix
€ 1,0522 - € 1,0522

Niveaux de stock
4650 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 Noir

10259382

Gamme de prix
€ 0,8711 - € 0,8711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259412

Gamme de prix
€ 0,7954 - € 0,7954

Niveaux de stock
16755 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 Noir

10259443

Gamme de prix
€ 1,0522 - € 1,0522

Niveaux de stock
5759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 Noir

10259474

Gamme de prix
€ 1,064 - € 1,064

Niveaux de stock
13930 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M6 Noir

10259351

Gamme de prix
€ 0,6841 - € 0,6841

Niveaux de stock
13377 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 Noir

10259726

Gamme de prix
€ 1,0997 - € 1,0997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Couleur
    Noir