Les bases de serrage pour tubes structuraux sont conçues pour des connexions sûres et stables. Elles sont disponibles en aluminium ou en acier. Elles sont compatibles avec différentes tailles de trous, ce qui permet de répondre à différentes applications.Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponible en deux matières : aluminium et acier. Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme de tube compatible | Couleur | Matière | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 57,338 - € 57,338 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 57,409 - € 57,409 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Gris
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 53,093 - € 53,093 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 80,898 - € 80,898 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 79,717 - € 79,717 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 53,627 - € 53,627 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 29,351 - € 29,351 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 80,04 - € 80,04 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 53,951 - € 53,951 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 57,338 - € 57,338 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Gris
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 50,478 - € 50,478 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 45,798 - € 45,798 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Gris
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 50,478 - € 50,478 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 57,409 - € 57,409 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Noir
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 50,254 - € 50,254 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 53,093 - € 53,093 | Demander le délai de livraison ici |
Trou circulaire
|
Gris
|
Acier
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer