Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.
Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.
Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.
Séries: SR1730
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Forme de câbles compatibles | Épaisseur panneau max. | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0934 - € 0,1037 | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3457 - € 0,3457 | 106809 En stock |
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,225 - € 0,2497 | 6946 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2266 - € 0,2528 | 1677 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2266 - € 0,2528 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2266 - € 0,2528 | 6398 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1486 - € 0,1649 | 1247 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1478 - € 0,1649 | 4739 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,3622 - € 0,3792 | 3122 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,3785 - € 0,4673 | 5458 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,4316 - € 0,481 | 3512 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0731 - € 0,2433 | 87 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rond
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,2834 | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,6277 - € 0,6277 | 707 En stock |
|
Plate
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0519 - € 0,1721 | 7713 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
Double
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2864 - € 0,2864 | Demander le délai de livraison ici |
|
Plate
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,414 - € 0,414 | 116000 En stock |
|
Rond
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,276 - € 0,276 | 3298 En stock |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,2092 - € 0,2092 | Demander le délai de livraison ici |
|
Plate
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| € 0,414 - € 0,414 | 523 En stock |
|
Rond
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer