Menu Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
€ 2,9829 - € 3,5469 1700 En stock
250.0 mm
840.0 mm
€ 1,4128 - € 1,484 666 En stock
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,3326 - € 1,3994 1965 En stock
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,3653 - € 1,3653 1636 En stock
60.0 mm
225.0 mm
€ 0,5003 - € 0,5558 2900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
€ 0,898 - € 0,9453 825 En stock
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,9257 - € 1,0286 1245 En stock
380.0 mm
1250.0 mm
€ 0,8162 - € 0,8162 5396 En stock
30.0 mm
150.0 mm
€ 0,6612 - € 0,7347 650 En stock
304.0 mm
998.0 mm
€ 1,6176 - € 1,6176 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
520.0 mm
€ 0,8266 - € 0,8666 3278 En stock
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,3893 - € 2,508 5 En stock
180.0 mm
610.0 mm
€ 2,5822 - € 2,5822 1800 En stock
125.0 mm
450.0 mm
€ 2,3003 - € 2,3003 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
€ 1,1362 - € 1,2498 1098 En stock
152.0 mm
521.0 mm
€ 1,1442 - € 1,343 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
€ 0,8124 - € 0,9027 Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,8354 - € 0,9228 4000 En stock
254.0 mm
838.0 mm
€ 0,4467 - € 0,5256 4014 En stock
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,8366 - € 0,9295 Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acier inoxydable

10278406

Gamme de prix
€ 3,5469 - € 2,9829

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    250.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    840.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278444

Gamme de prix
€ 1,484 - € 1,4128

Niveaux de stock
666 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278482

Gamme de prix
€ 1,3994 - € 1,3326

Niveaux de stock
1965 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278529

Gamme de prix
€ 1,3653 - € 1,3653

Niveaux de stock
1636 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161418

Gamme de prix
€ 0,5558 - € 0,5003

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10161296

Gamme de prix
€ 0,9453 - € 0,898

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acier inoxydable

10161456

Gamme de prix
€ 1,0286 - € 0,9257

Niveaux de stock
1245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    380.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    1250.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

10278338

Gamme de prix
€ 0,8162 - € 0,8162

Niveaux de stock
5396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10161449

Gamme de prix
€ 0,7347 - € 0,6612

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

10278369

Gamme de prix
€ 1,6176 - € 1,6176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278468

Gamme de prix
€ 0,8666 - € 0,8266

Niveaux de stock
3278 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278505

Gamme de prix
€ 2,508 - € 2,3893

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278543

Gamme de prix
€ 2,5822 - € 2,5822

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278574

Gamme de prix
€ 2,3003 - € 2,3003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161371

Gamme de prix
€ 1,2498 - € 1,1362

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278567

Gamme de prix
€ 1,343 - € 1,1442

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161333

Gamme de prix
€ 0,9027 - € 0,8124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161357

Gamme de prix
€ 0,9228 - € 0,8354

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161340

Gamme de prix
€ 0,5256 - € 0,4467

Niveaux de stock
4014 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10445679

Gamme de prix
€ 0,9295 - € 0,8366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388