Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton sphérique

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
€ 8,0828 - € 8,0828 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,0105 - € 9,0105 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
€ 4,8918 - € 4,8918 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acier
€ 6,7895 - € 6,7895 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acier inoxydable
€ 13,2557 - € 13,2557 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acier inoxydable
€ 6,3959 - € 6,3959 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier
€ 7,6891 - € 7,6891 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acier inoxydable
€ 4,9902 - € 4,9902 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acier
€ 6,5365 - € 6,5365 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acier inoxydable
€ 5,3557 - € 5,3557 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acier
€ 5,1308 - € 5,1308 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acier
€ 7,7173 - € 7,7173 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acier
€ 9,123 - € 9,123 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier inoxydable
€ 11,9625 - € 11,9625 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acier inoxydable
€ 4,9621 - € 4,9621 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acier
€ 6,3537 - € 6,3537 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier inoxydable
€ 7,3658 - € 7,3658 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acier inoxydable
€ 13,4322 - € 13,4322 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
160.0 mm
Acier inoxydable
€ 4,7794 - € 4,7794 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier
€ 6,2835 - € 6,2835 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier
  • sur 2
Levier de vitesses 125.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498668

Gamme de prix
€ 8,0828 - € 8,0828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498743

Gamme de prix
€ 9,0105 - € 9,0105

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M6 8.0 mm Acier

10499016

Gamme de prix
€ 4,8918 - € 4,8918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498941

Gamme de prix
€ 6,7895 - € 6,7895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 160.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498903

Gamme de prix
€ 13,2557 - € 13,2557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498798

Gamme de prix
€ 6,3959 - € 6,3959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498620

Gamme de prix
€ 7,6891 - € 7,6891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498712

Gamme de prix
€ 4,9902 - € 4,9902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10499009

Gamme de prix
€ 6,5365 - € 6,5365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498675

Gamme de prix
€ 5,3557 - € 5,3557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498637

Gamme de prix
€ 5,1308 - € 5,1308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498873

Gamme de prix
€ 7,7173 - € 7,7173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498781

Gamme de prix
€ 9,123 - € 9,123

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498866

Gamme de prix
€ 11,9625 - € 11,9625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498958

Gamme de prix
€ 4,9621 - € 4,9621

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498965

Gamme de prix
€ 6,3537 - € 6,3537

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498705

Gamme de prix
€ 7,3658 - € 7,3658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 160.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498828

Gamme de prix
€ 13,4322 - € 13,4322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498972

Gamme de prix
€ 4,7794 - € 4,7794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498750

Gamme de prix
€ 6,2835 - € 6,2835

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique