Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0401 - € 0,0495 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0536 - € 0,0662 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,1026 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0211 - € 0,0261 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0659 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0511 - € 0,063 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0469 - € 0,0579 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0659 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0671 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,0274 - € 0,0338 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3858 - € 0,4763 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,1106 - € 0,1366 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,0612 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0438 - € 0,0541 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0553 - € 0,0683 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1405 - € 0,2108 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0553 - € 0,0683 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1144 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0581 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0547 - € 0,0676 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer