Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0961 - € 0,214 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0627 - € 0,1333 | 10000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2092 - € 0,4425 | 90 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1031 - € 0,2773 | 6000 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 0,5342 - € 1,1437 | 450 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1399 - € 0,2773 | 1000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 0,322 - € 0,6856 | 24 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1417 - € 0,3365 | 3450 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6203 - € 1,3931 | 150 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3903 - € 0,8819 | 6000 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 0,2834 - € 0,3958 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0854 - € 0,1829 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2107 - € 0,5173 | 13 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2463 - € 0,3833 | 3800 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3858 - € 0,8601 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1988 - € 0,3066 | 2000 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0816 - € 0,1717 | 4500 En stock |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| € 0,224 - € 0,3428 | 600 En stock |
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| € 1,2139 - € 2,5867 | 165 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5624 - € 1,2029 | 5500 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer