Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.
Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 83,599 - € 119,432 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| € 100,429 - € 143,463 | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| € 28,213 - € 40,30 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| € 15,392 - € 21,991 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| € 66,963 - € 95,666 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| € 80,458 - € 114,934 | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| € 23,837 - € 34,058 | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| € 143,30 - € 204,714 | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| € 18,768 - € 26,816 | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| € 44,258 - € 63,22 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| € 53,193 - € 75,99 | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| € 53,009 - € 75,725 | 6 En stock |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| € 30,202 - € 43,146 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| € 56,202 - € 80,284 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| € 60,415 - € 86,312 | Demander le délai de livraison ici |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| € 27,356 - € 39,076 | Demander le délai de livraison ici |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Circular Flange
|
||
| € 101,735 - € 145,33 | Demander le délai de livraison ici |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Circular Flange
|
||
| € 51,949 - € 74,205 | Demander le délai de livraison ici |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
| € 36,70 - € 52,428 | Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| € 139,648 - € 199,502 | Demander le délai de livraison ici |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer