Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,6911 - € 13,6911 | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,5144 - € 8,4146 | 29 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,1055 - € 7,7913 | 45 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 7,0903 - € 8,026 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,709 - € 10,7298 | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 6,3916 - € 6,8712 | 233 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 7,4795 - € 7,8804 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 7,3095 - € 7,8064 | 130 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 10,4033 - € 10,9524 | 28 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,0552 - € 7,985 | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 9,1114 - € 9,78 | 22 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 15,9412 - € 15,9412 | 1148 En stock |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 9,1505 - € 10,3378 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 7,2804 - € 8,2452 | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,5003 - € 10,744 | 3 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 12,5266 - € 14,0095 | 2 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,0345 - € 7,0345 | 695 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 8,5482 - € 9,6167 | 168 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 10,3353 - € 10,7743 | 21 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 18,587 - € 18,587 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M16 x 1.5