Menu Rechercher

Doigts d'indexage à came

En stock

Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.

Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Projection d'embout Longueur de poignée Longueur totale Finition Diamètre de l'embout Ajouter au panier
€ 21,3985 - € 21,3985 10 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
€ 45,403 - € 45,403 49 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
€ 8,5928 - € 9,6612 270 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
4.0 mm
€ 11,1898 - € 11,1898 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mat
8.0 mm
€ 8,8734 - € 9,4238 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
6.0 mm
€ 18,1888 - € 18,7458 118 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
€ 18,625 - € 18,625 20 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
€ 19,0726 - € 19,8398 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
€ 18,3996 - € 19,8998 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
€ 12,3326 - € 13,876 28 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
10.0 mm
10270721 € 49,288 - € 49,288 482 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
€ 12,2286 - € 13,7722 13 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
10.0 mm
€ 18,716 - € 18,716 5 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
8.0 mm
€ 18,8348 - € 19,6786 204 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
12.0 mm
€ 18,2638 - € 19,8098 10 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
8.0 mm
€ 13,1716 - € 14,0698 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
8.0 mm
€ 20,1035 - € 20,1035 172 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
€ 10,4372 - € 11,071 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zingué
10.0 mm
€ 8,7762 - € 9,3834 65 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
5.0 mm
€ 13,089 - € 13,7722 26 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
8.0 mm
  • sur 2
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier bruni Noir

10270707

Gamme de prix
€ 21,3985 - € 21,3985

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270745

Gamme de prix
€ 45,403 - € 45,403

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196670

Gamme de prix
€ 9,6612 - € 8,5928

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    4.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M16 PA ; acier Noir

10196717

Gamme de prix
€ 11,1898 - € 11,1898

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196694

Gamme de prix
€ 9,4238 - € 8,8734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197493

Gamme de prix
€ 18,7458 - € 18,1888

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197530

Gamme de prix
€ 18,625 - € 18,625

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197578

Gamme de prix
€ 19,8398 - € 19,0726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197615

Gamme de prix
€ 19,8998 - € 18,3996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197455

Gamme de prix
€ 13,876 - € 12,3326

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270721

Gamme de prix
€ 49,288 - € 49,288

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196656

Gamme de prix
€ 13,7722 - € 12,2286

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 8.0 mm PA Noir

10197561

Gamme de prix
€ 18,716 - € 18,716

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm PA Noir

10197608

Gamme de prix
€ 19,6786 - € 18,8348

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage 8.0 mm PA Noir

10197646

Gamme de prix
€ 19,8098 - € 18,2638

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 8.0 mm PA Noir

10197486

Gamme de prix
€ 14,0698 - € 13,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier bruni Noir

10270714

Gamme de prix
€ 20,1035 - € 20,1035

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Doigt d’indexage M16 x 1.5 PA ; acier Noir

10196649

Gamme de prix
€ 11,071 - € 10,4372

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196687

Gamme de prix
€ 9,3834 - € 8,7762

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    5.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196724

Gamme de prix
€ 13,7722 - € 13,089

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm