Menu Rechercher

Des vis tête H à joint d'étanchéité intégral

En stock

Les boulons d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Ils minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Cette gamme de boulons d’étanchéité est dotée d’une tête hexagonale, comprend un joint torique, qui est comprimé et pressé dans une rainure de précision usinée sous la tête du boulon et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis tête H à joint d’étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les tuyaux, les vannes ou les pompes. Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou utilisées dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles pourraient être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Produit conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Ces vis comportent une tête hexagonale et un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0176

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 max Matière A/F d1 l1 d2 ±0.05 Ajouter au panier
€ 1,862 - € 2,864 Demander le délai de livraison ici
1.6
Acier inox 303
4.0
M2
10.0
2.35
€ 4,758 - € 7,32 Demander le délai de livraison ici
5.5
Acier inox 303
13.0
M8
40.0
8.5
€ 1,609 - € 2,475 Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
12.0
3.6
€ 1,747 - € 2,687 Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
12.0
3.6
€ 2,161 - € 3,324 14 En stock
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
8.0
4.5
€ 2,344 - € 3,607 Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
20.0
4.5
€ 2,528 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
3.7
Inox 316
8.0
M5
12.0
5.6
€ 2,436 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
3.7
Acier inox 303
8.0
M5
20.0
5.6
€ 3,333 - € 5,127 Demander le délai de livraison ici
4.2
Acier inox 303
10.0
M6
12.0
6.8
€ 2,092 - € 3,218 Demander le délai de livraison ici
1.6
Acier inox 303
4.0
M2
12.0
2.35
€ 1,563 - € 2,404 Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
8.0
3.6
€ 2,138 - € 3,288 Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
6.0
4.5
€ 2,298 - € 3,536 Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
6.0
4.5
€ 2,275 - € 3,501 Demander le délai de livraison ici
3.7
Acier inox 303
8.0
M5
8.0
5.6
€ 2,505 - € 3,854 Demander le délai de livraison ici
3.7
Inox 316
8.0
M5
10.0
5.6
€ 2,321 - € 3,571 Demander le délai de livraison ici
3.7
Acier inox 303
8.0
M5
12.0
5.6
€ 2,712 - € 4,172 Demander le délai de livraison ici
3.7
Inox 316
8.0
M5
20.0
5.6
€ 3,494 - € 5,375 Demander le délai de livraison ici
4.2
Acier inox 303
10.0
M6
20.0
6.8
€ 1,724 - € 2,652 Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
10.0
3.6
€ 1,655 - € 2,546 Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
20.0
3.6
  • sur 5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M2 10.0 Acier inox 303

20257972

Gamme de prix
€ 2,864 - € 1,862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 40.0 Acier inox 303

20258016

Gamme de prix
€ 7,32 - € 4,758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Acier inox 303

20258061

Gamme de prix
€ 2,475 - € 1,609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Inox 316

20258078

Gamme de prix
€ 2,687 - € 1,747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 8.0 Acier inox 303

20258122

Gamme de prix
€ 3,324 - € 2,161

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 20.0 Acier inox 303

20258184

Gamme de prix
€ 3,607 - € 2,344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 12.0 Inox 316

20258252

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,528

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 20.0 Acier inox 303

20258283

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 12.0 Acier inox 303

20258306

Gamme de prix
€ 5,127 - € 3,333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M2 12.0 Acier inox 303

20257989

Gamme de prix
€ 3,218 - € 2,092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 8.0 Acier inox 303

20258023

Gamme de prix
€ 2,404 - € 1,563

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 6.0 Acier inox 303

20258108

Gamme de prix
€ 3,288 - € 2,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 6.0 Inox 316

20258115

Gamme de prix
€ 3,536 - € 2,298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Acier inox 303

20258207

Gamme de prix
€ 3,501 - € 2,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 10.0 Inox 316

20258238

Gamme de prix
€ 3,854 - € 2,505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 12.0 Acier inox 303

20258245

Gamme de prix
€ 3,571 - € 2,321

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 20.0 Inox 316

20258290

Gamme de prix
€ 4,172 - € 2,712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 20.0 Acier inox 303

20258344

Gamme de prix
€ 5,375 - € 3,494

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 10.0 Inox 316

20258054

Gamme de prix
€ 2,652 - € 1,724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 20.0 Acier inox 303

20258085

Gamme de prix
€ 2,546 - € 1,655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6