Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,1617 | 25000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,1991 | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1573 | 73000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,3621 | 30000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 31000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1788 - € 0,2186 | 10000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1234 - € 1,1234 | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000199 | € 0,3799 - € 0,3799 | 46000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| € 0,9854 - € 0,9854 | 5757 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,9765 - € 0,9765 | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2656 - € 0,2656 | 8000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9468 - € 0,9468 | 63451 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,2047 | 21000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,276 | 7000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,3575 - € 3,3575 | 379 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,5071 - € 3,5071 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 2,7758 - € 2,8422 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,3729 - € 3,3729 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| € 3,5902 - € 3,5902 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,6234 - € 3,6234 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer