Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4541 - € 0,4541 | 97 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| € 2,701 - € 2,701 | 11 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 233,621 - € 233,621 | 7 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| € 0,3057 - € 0,7012 | 6350 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,8295 - € 0,8295 | 201 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| € 0,2567 - € 0,4986 | 6160 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| € 0,5506 - € 2,2314 | 15 En stock |
Non
|
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9052 - € 0,9052 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Rouge
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| € 0,3576 - € 0,3576 | 105 En stock |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| € 0,7227 - € 0,7227 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Noir
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| € 0,4704 - € 1,3027 | 280 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| € 0,7851 - € 3,1477 | 3590 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| € 4,0366 - € 10,3158 | 320 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| € 16,5176 - € 16,5176 | 34 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| € 0,1092 - € 0,3624 | 12700 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1618 - € 0,683 | 1700 En stock |
Non
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,4927 - € 0,9879 | 950 En stock |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| € 2,9533 - € 5,9526 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| € 2,33 - € 4,4255 | Demander le délai de livraison ici |
Non
|
Jaune
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| € 0,1071 - € 0,253 | 3360 En stock |
O
|
Jaune
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer