Menu Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
282 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
€ 0,1899 - € 0,43 Demander le délai de livraison ici
Non
Bleu
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,2018 - € 0,455 Demander le délai de livraison ici
Non
Vert
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,2018 - € 0,455 Demander le délai de livraison ici
Non
Orange
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,1043 - € 0,2611 22160 En stock
Non
Jaune
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
€ 0,6693 - € 3,1477 3400 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
€ 0,4556 - € 1,1437 Demander le délai de livraison ici
Non
Jaune
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
€ 0,3502 - € 0,8757 22750 En stock
Non
Jaune
PEBD
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
€ 0,0555 - € 0,1393 34180 En stock
Non
Jaune
PEBD
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
€ 0,9691 - € 0,9691 4992 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
€ 0,4628 - € 2,9233 22150 En stock
Non
Jaune
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
€ 2,2541 - € 2,2541 163 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,6324 - € 2,10 500 En stock
Non
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,6589 - € 2,2345 Demander le délai de livraison ici
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
82.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0966 - € 0,324 7800 En stock
Non
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 4,16 - € 14,328 517 En stock
Non
Gris
PEBD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 2,7158 - € 9,5365 357 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 2,6627 - € 8,292 68 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,6793 - € 2,3129 520 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
83.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 1,4282 - € 4,7338 100 En stock
Non
Gris
PEBD
40.0 mm
110.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,273 - € 0,9287 2080 En stock
Non
Gris
PEBD
30.0 mm
40.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Bleu

10120712

Gamme de prix
€ 0,43 - € 0,1899

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Bleu
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Vert

10120729

Gamme de prix
€ 0,455 - € 0,2018

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Vert
Cape pour tuyau de taille standard PEBD Orange

10120705

Gamme de prix
€ 0,455 - € 0,2018

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Orange
Cape pour tuyau de taille standard 33.7 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070192

Gamme de prix
€ 0,2611 - € 0,1043

Niveaux de stock
22160 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25, ANSI 1
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 127.0 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093436

Gamme de prix
€ 3,1477 - € 0,6693

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 76.1 mm 35.0 mm Jaune PEBD

10070291

Gamme de prix
€ 1,1437 - € 0,4556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 60.3 mm 30.0 mm Jaune PEBD

10070277

Gamme de prix
€ 0,8757 - € 0,3502

Niveaux de stock
22750 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50, ANSI 2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 21.3 mm 20.0 mm Jaune PEBD

10070178

Gamme de prix
€ 0,1393 - € 0,0555

Niveaux de stock
34180 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 168.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093474

Gamme de prix
€ 0,9691 - € 0,9691

Niveaux de stock
4992 En stock
Caractéristiques
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 150, ANSI 6
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 114.3 mm 40.0 mm Jaune PEBD

10093412

Gamme de prix
€ 2,9233 - € 0,4628

Niveaux de stock
22150 En stock
Caractéristiques
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100, ANSI 4
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Gamme de prix
€ 2,2541 - € 2,2541

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Gamme de prix
€ 2,10 - € 0,6324

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 82.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371992

Gamme de prix
€ 2,2345 - € 0,6589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Gamme de prix
€ 0,324 - € 0,0966

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 219.1 mm 50.0 mm Gris PEBD

10370650

Gamme de prix
€ 14,328 - € 4,16

Niveaux de stock
517 En stock
Caractéristiques
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    ANSI 8
  • Trou d'évent
    Non
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Gamme de prix
€ 9,5365 - € 2,7158

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Gamme de prix
€ 8,292 - € 2,6627

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 83.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10372005

Gamme de prix
€ 2,3129 - € 0,6793

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 110.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372067

Gamme de prix
€ 4,7338 - € 1,4282

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris
Cape pour tuyau de taille standard 40.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371879

Gamme de prix
€ 0,9287 - € 0,273

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Gris