Menu Rechercher

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Cette cape est faite en EPDM noir et peut supporter une température en fonctionnement jusqu'à 180 °C pour protéger les goujons, tiges et extrémités de tube, constituant une excellente solution de masquage. Elle peut également être utilisée comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
Nouvelle référence Essentra:

10349014

Ancienne référence Essentra:

1461900

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 2,476
1000 + € 2,4245
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 247,60

100 x € 2,476

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 38.1 mm
IH 44.5 mm
Thread Sizes (All) 1 1/2 in UNF; M39
Norme de filetage UNF
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Caoutchouc d’éthylène-propylène-diène-monomère
Couleur Noir
Température maximum 180 °C
Code produit 3926909790

Le produit 1461900 remplace :

Cape 38.1 mm 44.5 mm EPDM Noir
Nouvelle référence Essentra: 10251454
Ancienne référence Essentra: 461832

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter