Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1423 - € 0,3209 | Demander le délai de livraison ici |
7/16
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,1138 - € 0,273 | 1080 En stock |
M14
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,4392 - € 0,9193 | 80 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,1944 - € 0,4051 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,3309 - € 0,6918 | 750 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,054 - € 0,1134 | 29000 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,1587 - € 0,3334 | 3360 En stock |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,3992 - € 0,8352 | 5880 En stock |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,1032 - € 0,2066 | 110000 En stock |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,2582 - € 0,5017 | 150 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,3042 - € 0,6046 | 600 En stock |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,3517 - € 0,6607 | 480 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,1141 - € 0,2321 | 1000 En stock |
7/16
|
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,0756 - € 0,1561 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,2107 - € 0,4581 | 4240 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,1366 - € 0,1427 | 25500 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,2686 - € 0,2984 | 22600 En stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,509 - € 0,509 | 473 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,0595 - € 0,1221 | 12500 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,1105 - € 0,2321 | 1250 En stock |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gris
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer