Menu Rechercher

Capes de masquage extensibles

En stock

Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.

Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.

En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.

  • Spécialement conçues pour protéger les pièces des revêtements, de la peinture, du placage ou des traitements abrasifs.
  • Idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage.
  • Peuvent supporter des températures allant jusqu'à 100 C pour les matériaux en silicone et en PEBD et jusqu'à 60 C pour les matériaux en PE.
Matière: PE, PEBD, Silicone Couleur: Transparent, Bleu, Rouge, Blanc Séries: SRF0083, SR1097, SRF0019

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Température maximum A Type OD Ajouter au panier
€ 0,9721 - € 1,926 Demander le délai de livraison ici
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
100.0 mm
€ 1,4603 - € 2,8921 2100 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
100.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
200.0 mm
€ 1,5582 - € 3,8644 960 En stock
Transparent
PEBD
600.0 mm
450.0 mm
€ 1,0923 - € 2,1629 2360 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
200.0 mm
€ 2,1816 - € 4,332 20 En stock
Transparent
PEBD
600.0 mm
600.0 mm
€ 1,2629 - € 3,1165 2630 En stock
Transparent
PEBD
300.0 mm
150.0 mm
€ 2,419 - € 4,7994 310 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
900.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
600.0 mm
€ 1,6918 - € 3,3659 450 En stock
Transparent
PEBD
300.0 mm
250.0 mm
€ 1,214 - € 2,406 70 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
50.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
300.0 mm
€ 1,3357 - € 2,6459 1470 En stock
Transparent
PEBD
100 °C
100.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
100.0 mm
€ 1,8254 - € 3,6152 Demander le délai de livraison ici
Transparent
PEBD
100 °C
600.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
400.0 mm
€ 1,0992 - € 2,4412 22400 En stock
Blanc
Silicone
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
€ 1,303 - € 3,5128 2400 En stock
Rouge
Silicone
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
€ 1,6165 - € 4,8707 Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
€ 0,3934 - € 0,4371 Demander le délai de livraison ici
Transparent
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
€ 0,2323 - € 0,2581 2000 En stock
Transparent
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
€ 0,1381 - € 0,1535 22000 En stock
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
€ 0,405 - € 0,45 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
€ 0,405 - € 0,45 4500 En stock
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
€ 0,2323 - € 0,2581 4500 En stock
Bleu
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • sur 3
Cache étirable 50.0 mm 100.0 mm Transparent PEBD

10288214

Gamme de prix
€ 1,926 - € 0,9721

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 100.0 mm 200.0 mm Transparent PEBD

10288252

Gamme de prix
€ 2,8921 - € 1,4603

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable Transparent PEBD

10288290

Gamme de prix
€ 3,8644 - € 1,5582

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Cache étirable 50.0 mm 200.0 mm Transparent PEBD

10288221

Gamme de prix
€ 2,1629 - € 1,0923

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable Transparent PEBD

10288306

Gamme de prix
€ 4,332 - € 2,1816

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Cache étirable Transparent PEBD

10288269

Gamme de prix
€ 3,1165 - € 1,2629

Niveaux de stock
2630 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Cache étirable 900.0 mm 600.0 mm Transparent PEBD

10288313

Gamme de prix
€ 4,7994 - € 2,419

Niveaux de stock
310 En stock
Caractéristiques
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable Transparent PEBD

10288276

Gamme de prix
€ 3,3659 - € 1,6918

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3926909790
Cache étirable 50.0 mm 300.0 mm Transparent PEBD

10288238

Gamme de prix
€ 2,406 - € 1,214

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 100.0 mm 100.0 mm Transparent PEBD

10288245

Gamme de prix
€ 2,6459 - € 1,3357

Niveaux de stock
1470 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 600.0 mm 400.0 mm Transparent PEBD

10288283

Gamme de prix
€ 3,6152 - € 1,8254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
Cache étirable 60.0 mm 75.0 mm Blanc Silicone

10350478

Gamme de prix
€ 2,4412 - € 1,0992

Niveaux de stock
22400 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 70.0 mm 97.0 mm Rouge Silicone

10350485

Gamme de prix
€ 3,5128 - € 1,303

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 108.0 mm 127.5 mm Bleu Silicone

10350461

Gamme de prix
€ 4,8707 - € 1,6165

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Température maximum
    100 °C
Cache étirable 89.0 mm 457.2 mm Transparent PE

20559519

Gamme de prix
€ 0,4371 - € 0,3934

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 63.5 mm 254.0 mm Transparent PE

20559458

Gamme de prix
€ 0,2581 - € 0,2323

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 50.8 mm 146.1 mm Transparent PE

20559434

Gamme de prix
€ 0,1535 - € 0,1381

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 78.0 mm 240.0 mm Bleu PE

20559489

Gamme de prix
€ 0,45 - € 0,405

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
Cache étirable 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Gamme de prix
€ 0,45 - € 0,405

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PE
Cache étirable 63.5 mm 254.0 mm Bleu PE

20559441

Gamme de prix
€ 0,2581 - € 0,2323

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Température maximum
    60 °C
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE