Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Utilisé comme bouchon | d1 | Couleur | d2 | d3 | Utilisé comme cape | d4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0297 - € 0,0462 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0304 - € 0,0473 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 1,9314 - € 2,1461 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 1,7559 - € 1,951 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0327 - € 0,0509 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0442 - € 0,0688 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Vert
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| € 0,0426 - € 0,0663 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Vert
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0772 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,1768 - € 0,1965 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,4368 - € 0,4854 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0473 - € 0,0736 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,062 - € 0,0964 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0594 - € 0,0661 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,1421 - € 0,1579 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,1058 - € 0,1176 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,3015 - € 0,3351 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 0,0534 - € 0,0831 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vert
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,056 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert
|
|
|
|
|
||
| € 1,3789 - € 1,5322 | Demander le délai de livraison ici |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Vert
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| € 0,4069 - € 0,4522 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Vert