Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
€ 32,997 - € 54,988 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1100.0
€ 43,228 - € 72,043 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1600.0
€ 67,259 - € 112,098 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2700.0
€ 102,50 - € 170,84 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3400.0
€ 69,411 - € 115,678 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2800.0
€ 70,482 - € 117,463 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2850.0
€ 38,026 - € 63,373 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1350.0
€ 73,277 - € 122,125 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3000.0
€ 104,734 - € 174,563 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3500.0
€ 179,612 - € 199,573 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4050.0
€ 177,562 - € 197,288 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4000.0
€ 188,904 - € 209,896 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4300.0
€ 163,251 - € 181,387 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3650.0
€ 226,511 - € 251,675 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5250.0
€ 97,022 - € 161,701 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3200.0
€ 56,049 - € 93,422 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2150.0
€ 47,175 - € 78,622 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1800.0
€ 98,389 - € 163,985 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3250.0
€ 12,719 - € 21,196 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
350.0
€ 68,34 - € 113,893 Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2750.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 1100.0 0.4 Acier

20286163

Gamme de prix
€ 54,988 - € 32,997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1600.0 0.4 Acier

20286262

Gamme de prix
€ 72,043 - € 43,228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2700.0 0.4 Acier

20286484

Gamme de prix
€ 112,098 - € 67,259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3400.0 0.4 Acier

20286620

Gamme de prix
€ 170,84 - € 102,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2800.0 0.4 Acier

20286507

Gamme de prix
€ 115,678 - € 69,411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2850.0 0.4 Acier

20286514

Gamme de prix
€ 117,463 - € 70,482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1350.0 0.4 Acier

20286217

Gamme de prix
€ 63,373 - € 38,026

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3000.0 0.4 Acier

20286545

Gamme de prix
€ 122,125 - € 73,277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3500.0 0.4 Acier

20286644

Gamme de prix
€ 174,563 - € 104,734

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4050.0 0.4 Acier

20286750

Gamme de prix
€ 199,573 - € 179,612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4000.0 0.4 Acier

20286743

Gamme de prix
€ 197,288 - € 177,562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4300.0 0.4 Acier

20286804

Gamme de prix
€ 209,896 - € 188,904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3650.0 0.4 Acier

20286675

Gamme de prix
€ 181,387 - € 163,251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5250.0 0.4 Acier

20286996

Gamme de prix
€ 251,675 - € 226,511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3200.0 0.4 Acier

20286583

Gamme de prix
€ 161,701 - € 97,022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2150.0 0.4 Acier

20286378

Gamme de prix
€ 93,422 - € 56,049

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1800.0 0.4 Acier

20286309

Gamme de prix
€ 78,622 - € 47,175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3250.0 0.4 Acier

20286590

Gamme de prix
€ 163,985 - € 98,389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 350.0 0.4 Acier

20286019

Gamme de prix
€ 21,196 - € 12,719

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2750.0 0.4 Acier

20286491

Gamme de prix
€ 113,893 - € 68,34

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099