Chez Essentra Components, nous fournissons les composants essentiels qui assurent la sécurité et la fiabilité des systèmes de recharge pour véhicules électriques, quel que soit le secteur ou l’application. Des réseaux de recharge publics aux flottes commerciales en passant par les installations résidentielles et tertiaire, nos solutions prennent en charge un fonctionnement transparent dans tous les environnements. Chaque produit est conçu pour protéger les équipements, simplifier l'installation et garantir des performances constantes, contribuant ainsi à optimiser le temps de disponibilité, l'efficacité et la fiabilité du système à long terme.
Une disponibilité optimale pour la plupart des articles, grâce à nos 33 centres de distribution dans le monde entier.
Nous proposons une large gamme de fichiers CAO gratuits dans les formats les plus courants, téléchargeables sur notre site Web.
Des échantillons gratuits sont disponibles pour bon nombre de nos produits.
Nous fabriquons des produits de haute qualité dans nos 14 sites de fabrication situés dans le monde entier.
Avec des solutions sur mesure disponibles, nos experts travailleront avec vous pour créer un produit adapté à vos besoins.
Si vous avez besoin d'un produit ergonomique et performant, nous pouvons vous aider en vous proposant des solutions adaptées à leur environnement et aux besoins des utilisateurs, tout en respectant les réglementations internationales.
1. Verrous quart de tour
Solutions de verrouillage par compression, sécurisées et anti-corrosion, permettant un montage rapide et facile des boîtiers.
2. Poignées relevables
Poignées hautement résistantes et personnalisables qui offrent une sécurité renforcée pour les portes d'accès.
3. Joints profilés et joints étanches
Joints adhésifs en EPDM ou PVC qui réduisent les émissions et assurent une étanchéité efficace des bords.
4. Poignées encastrables
Poignées ergonomiques encastrables permettant un accès facile et discret.
5. Charnières invisibles & plates
Systèmes de charnières durables en zamak, acier et acier inoxydable, conçus pour des applications intensives, extérieures et sécurisées.
6. Arrêts de porte & compas
Maintiennent les couvercles ou les portes ouverts en toute sécurité pour éviter toute fermeture accidentelle.
Des solutions résistantes aux intempéries avec une protection garantie contre les infiltrations : exactement ce dont vous avez besoin pour protéger les câbles de votre borne de recharge et éviter des réparations coûteuses. Gérez, organisez et protégez les câblages complexes grâce à des solutions faciles à installer, adaptées à une gamme d'environnements exigeants et variés.
1. Presse-étoupes
Presse-étoupes en nylon, laiton ou acier inoxydable assurant une entrée des câbles sécurisée, certifiée IP68.
2. Passe-fils
Passe-fils étanches qui empêchent la pénétration de poussière et d'eau tout en absorbant les vibrations.
3. Liens de serrage thermostabilisés
Colliers de serrage haute résistance adaptés aux environnements exigeants.
4. Serre-câbles
Serre-câbles peu encombrants qui fixent les câbles dans les espaces confinés.
5. Gaines spiralées
Gaines flexibles en polyéthylène qui regroupent et protègent efficacement les câbles.
6. Serre-câbles
Serre-câbles qui sécurisent, isolent et protègent les câbles contre les efforts de traction.
7. Gaines thermorétractables
Gaine classée UL94 V-0 disponible avec ou sans adhésif pour une protection durable des câbles.
8. Embases adhésives
Embases adhésives polyvalentes UL94 V-2 qui fixent les attaches de câbles aux surfaces.
9. Passe-câbles
Passe câbles UL94 V-0 qui acheminent et soutiennent proprement le câblage à l'intérieur des assemblages.
Notre vaste gamme vous offre un large choix, qu'il s'agisse d'entretoises hexagonales pour une résistance mécanique élevée ou de supports de circuits imprimés dotés de divers systèmes de fixation. Nos kits de ventilateurs, nos ensembles et nos accessoires vous offrent une protection et un système de fixation adaptés aux petits ventilateurs à courant continu et alternatif, parfaits pour les socles et les chargeurs rapides.
1. Entretoises filetées
Des entretoises filetées, fabriquées à partir de divers polymères techniques, qui assurent un espacement solide et léger pour le montage de circuits imprimés dans des assemblages variés répondant à des exigences différentes.
2. Supports de carte de circuits imprimés
Des supports stables qui maintiennent les circuits imprimés en place pendant l'assemblage et le fonctionnement.
3. Guides cartes & extracteurs
Des guides et des extracteurs qui protègent les circuits imprimés et garantissent une insertion et un retrait en douceur.
4. Entretoises isolantes
Des entretoises qui assurent l'isolation électrique et thermique indispensable entre les composants.
5. Manchons en ferrite
Conçues pour supprimer les interférences électromagnétiques sur les câbles.
6. Pièces de ventilateur
Les pièces de ventilateur offrent protection, stabilité et circulation d'air efficace grâce à des composants durables conçus pour des assemblages de ventilateurs sûrs et fiables.
Maîtrisez en toute sécurité vos bornes de recharge, qu’elles soient intérieures ou extérieures, grâce à notre gamme d’unités de commande certifiées IP50 et IP65
1. Boutons d'urgence
Fournissent un dispositif de coupure de sécurité à action rapide pour les chargeurs de véhicules électriques.
2. Unités de commande
Offrent des fonctions de démarrage/arrêt et d'arrêt d'urgence dans des boîtiers robustes, certifiés IP et UL/VDE.
3. Témoins lumineux
Indiquent clairement l'état à l'aide d'un éclairage CA/CC certifié UL et VDE.
Protégez les infrastructures de recharge des véhicules électriques pendant leur assemblage, leur transport et leur installation grâce à des capuchons et des fiches fiables. Conçues pour protéger les ports de recharge, les points d'entrée des câbles, les panneaux et les fixations, ces solutions empêchent la pénétration de poussière et d'humidité, réduisent les risques de dommages et garantissent des performances conformes à la norme IP.
1. Capes flexibles
Capes en PVC polyvalentes qui protègent les composants contre les dommages et la contamination.
2. Bouchons étanches
Bouchons en caoutchouc silicone IP67 qui protègent les ports inutilisés contre la poussière et l'humidité.
3. Bouchons d'obturation
Couvrent les bords tranchants, scellent les cavités des panneaux et bloquent la poussière ou d'autres contaminants en toute sécurité.
4. Capes pour écrous & boulons
Dissimulent les boulons, les écrous et les vis pour améliorer l'apparence tout en renforçant la sécurité contre le desserrage ou le sabotage.
Fabriquez des produits durables grâce à des fixations conçues pour offrir précision, durabilité et facilité d'installation. Notre gamme de vis, rondelles, écrous et rivets offre des performances fiables dans diverses applications, même dans des conditions difficiles.
1. Vis CHC en PEEK
Vis haute performance offrant un rapport résistance/poids et une résistance chimique exceptionnels.
2. Rondelles
Rondelles isolantes et résistantes à la corrosion qui maintiennent les vis bien encastrées.
3. Vis cylindriques fendues
Vis légères en nylon fabriquées conformément aux normes ISO pour une fixation fiable.
4. Ecrous
Ecrous de protection recouvrant les filetages pour améliorer la sécurité et l'apparence.
5. Rivets sapin
Rivets pouvant être installés à la main, résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
6. Rivets pression
Rivets à fixation rapide pour un montage des panneaux simple, rapide et sans outil.