Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.
Le clip pour gaine et câble double offre l’avantage d’acheminer une gaine ou un tube de 25,0 mm, ainsi que deux petits faisceaux de 6,0 mm et ce, séparément.
Il est utilisé pour fixer les câbles et gaines sur un panneau avec un rivet sapin.
Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.
Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.
La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.
Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.
Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.
Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer