Sans verrouillage
(17 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Colonnettes
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Entretoises – Hexagonale, sans gorge
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Passe-câble bord de tôle
Cette gamme de passe-câbles permet de fixer des câbles sur le bord d'un panneau ou dans une découpe de panneau et est disponible avec une partie supérieure verrouillable ou non.
Passe-câbles à clipser non verrouillable
Cette gamme de passe-câbles est dotée d'une partie supérieure non verrouillable, ce qui facilite le passage des câbles. Ils sont disponibles dans une variété d'options de montage et de caractéristiques, et sont notamment compatibles avec les fibres optiques et l'insertion latérale.
Passe-câbles à visser ou à fixation adhésive
Les câbles glissent dans le passe-câbles et sont maintenus en place sans qu'aucun mécanisme de verrouillage de soit nécessaire. La forme arrondie du passe-câbles lui permet de s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. Disponible en version à support adhésif et montage à l'aide de vis. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Roulettes - Platine fixe
Les roulettes à platine fixe peuvent être utilisées comme roulette universelle lorsqu'une rotation à 360 degrés n'est pas nécessaire. La platine comporte des trous de montage permettant de fixer la roulette à l'application, tandis que le frein permet un arrêt complet en position d'engagement.
Roulettes pivotantes - Levina
Les roulettes Levina peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Linea
Les roulettes Linea peuvent être utilisées comme roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes - Platine pivotante
Roulettes - Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un insert, pour le bois, ou dans un tube métallique. Ces roulettes s'enfoncent en place, permettent une rotation à 360 degrés, et se fixent en place avec des freins.
Roulettes pivotantes - Roue jumelées
Roulettes pivotantes - Jumelées.
Roulettes pivotantes - Roulette multifonction
Roulettes - La roulette multifonction intègre la possibilité de déplacer facilement un équipement avec une roue en nylon de haute qualité. Cette roulette associe la liberté de mouvement à 360 degrés et un réglage manuel précis du nivellement.
Roulettes pivotantes - Œillet ou goujon, avec frein
Roulettes - Les roulettes pivotantes avec œillet ou goujon, avec frein, peuvent être utilisées en tant que roulettes universelles lorsqu'une rotation à 360 degrés est nécessaire. L'œillet dans le cadre des roulettes permet un montage sécurisé sur le filetage des vis.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige encliquetable
Les roulettes à tige encliquetable sont le plus souvent montées sur un support avec tiges tubulaires en métal ou en bois. Ces roulettes s'enfoncent en place et permettent une rotation à 360 degrés pour les applications à charges légères et moyennes.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée
Les roulettes pivotantes à tige filetée se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige depuis le côté opposé. Ces roulettes permettent un pivotement à 360 degrés.
Roulettes pivotantes avec œillet ou goujon - Tige filetée avec frein
Les roulettes pivotantes à tige filetée avec frein se vissent directement dans un support ou s'insèrent dans un trou pour être ensuite sécurisées par un écrou fileté sur la tige. Les freins maintiennent les applications en place.
Roulettes à platine fixe
Les roulettes à platine fixe sont disponibles dans différents styles de roue unique ou double pour un mouvement linéaire fluide. Ces roulettes ont des plaques de montage à plat percées de trous configurés pour une fixation facile sur un large éventail d'applications.
Serre-câbles : À clipser, Passe-câbles arrondi
Les câbles glissent dans le passe-câbles et sont maintenus en place sans qu'aucun mécanisme de verrouillage de soit nécessaire. L'application à encliqueter vient s'ajouter à la facilité d'installation. La forme arrondie du passe-câbles lui permet de s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. Matériaux disponibles : UL94 V-2 et UL94 V-0. Disponible en noir et en couleur naturelle.