Menu Rechercher
Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Poignée en L Poignée en T

 (9 Types de produit)

Liste Grille

Verrou à compression - Poignée en T

En stock En cours de production

Cette poignée en T avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou à compression - Réglable/Poignée en T

En stock En cours de production

La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet fournit une compression de 6 mm pour renforcer l'isolation acoustique. 3 cames alternatives sont disponibles pour permettre une action de came avant ou de came arrière. Un large éventail d'emprises peut être obtenu avec la vis réglable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à crochet et loquet manuelles verticales fonctionnent sur un plan horizontal, ce qui permet de fixer deux faces les unes aux autres sur le même plan ou à 90. Ces sauterelles ont un profil bas pour les applications présentant des contraintes de hauteur.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

En stock En cours de production

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en T réglable avec compression

En stock En cours de production

La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Elle est disponible en version avec ou sans verrou.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à poignée - Poignée en T

En stock En cours de production

La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en T réglable NEMA avec compression

En stock En cours de production

La poignée en T NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée en L

En stock En cours de production

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en L réglable NEMA avec compression

En stock En cours de production

La poignée en L NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)