Fermeture à levier Poignée en T
(10 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Fermeture à compression à soulever et tourner
Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.
Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à poignée - Poignée en T
La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L.
Loquets à levier de compression déportés
Les fermetures à poignée déclenchée saillante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur saillant agréable à l'œil
Loquets à levier de compression encastrés
Les fermetures à poignée déclenchée affleurante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur affleurant agréable à l'œil
Poignée en T réglable NEMA avec compression
La poignée en T NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.
Poignée en T réglable avec compression
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Elle est disponible en version avec ou sans verrou.
Verrou à compression - Poignée en T
Cette poignée en T avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Verrou à compression - Réglable/Poignée en T
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet fournit une compression de 6 mm pour renforcer l'isolation acoustique. 3 cames alternatives sont disponibles pour permettre une action de came avant ou de came arrière. Un large éventail d'emprises peut être obtenu avec la vis réglable.
Fermetures à soulever et tourner
Les fermetures à soulever et tourner sont constituées d'une poignée à profil plat qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée. Simples à installer au moyen d'un support ou d'une fixation à clipser, elles permettent une rotation à 90. Les poignées articulées sont constituées d'une poignée à ressort à action de loquet ; elles peuvent être utilisées en intérieur ou en extérieur. Elles sont idéales pour les armoires, les espaces clos et les capots de machine. Elles s'accompagnent d'un choix de clés identiques, de clé à différer ou d'un bouton à presser.