Actionnée manuellement Poignée en T
(23 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes
Le verrou à compression avec bouton à ailettes est utilisé pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Fermeture à compression à soulever et tourner
Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.
Fermetures réglables à came et poignée
Les fermetures réglables à came et poignée sont utilisées dans des applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T
Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à came à tourner à poignée en L
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Fermetures à poignée - Poignée en T
La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L.
Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature
Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises
Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes
Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises
Loquets à levier de compression déportés
Les fermetures à poignée déclenchée saillante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur saillant agréable à l'œil
Loquets à levier de compression encastrés
Les fermetures à poignée déclenchée affleurante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur affleurant agréable à l'œil
Poignée en L réglable NEMA avec compression
La poignée en L NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.
Poignée en T réglable NEMA avec compression
La poignée en T NEMA réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration.
Poignée en T réglable avec compression
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Elle est disponible en version avec ou sans verrou.
Verrou à compression - Poignée en T
Cette poignée en T avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Verrou à compression - Réglable/Poignée en T
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet fournit une compression de 6 mm pour renforcer l'isolation acoustique. 3 cames alternatives sont disponibles pour permettre une action de came avant ou de came arrière. Un large éventail d'emprises peut être obtenu avec la vis réglable.
Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes
Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés
Verrous 1/4 de tour - Bouton à ailettes à clé
Les verrous à came munis d'un bouton à ailettes sont utilisés dans les applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. Ils sont aussi équipés d'un joint caoutchouc pour une étanchéité accrue. La gamme est proposée avec un choix de finitions et d'emprises. Les verrous sont fournis avec des clés Euro standard.
Verrous 1/4 de tour - Boutons à ailette avec boîtier extra long
Les verrous 1/4 de tour avec boutons à ailettes sont disponibles avec un boîtier extra long. Ils sont parfaitement adaptés aux portes insonorisées ou isolées et sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire. Ils sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac de couleur noire, et avec toute une gamme d'emprises
Verrous 1/4 de tour - Ressort/IP65
Les populaires clips 1/4 de tour sont utilisés pour les armoires et boîtiers qui nécessitent un contrôle des vibrations. Le logement est muni d'un ressort interne qui fournit 1,5 mm de compression. Un joint torique assure l'étanchéité entre le ressort et le mécanisme d'entraînement. La gamme IP65 propose une combinaison exhaustive de matières et de finitions, ainsi qu'une gamme d'emprises adaptées à de nombreuses applications. Les cames ne tournent pas au-delà d'un quart-de-tour grâce à la butée.
Verrous pour mobilier - Verrous d'armoire usage intensif
Cette gamme de serrures de placards est classé à usage intensif pour convenir aux armoires de grande taille en acier ou en bois. La conception est affleurée pour que la surface de l'armoire soit plate. Un éventail de finitions la rend esthétique et le choix entre clés identiques, clés différentes et sans clé offre différents niveaux de sécurité.
Verrous à came - Boutons à ailettes
Les verrous avec boutons à ailettes sont fournis avec un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité. 3 types différents, avec différents matériaux et différentes emprises, sont proposés
Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes
Les fermetures à compression avec bouton à ailettes sont utilisées pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. La gamme est proposée dans un choix de finitions. Les fermetures sont disponibles en versions avec ou sans verrouillage.
Fermetures à soulever et tourner
Les fermetures à soulever et tourner sont constituées d'une poignée à profil plat qui se range lorsqu'elle n'est pas utilisée. Simples à installer au moyen d'un support ou d'une fixation à clipser, elles permettent une rotation à 90. Les poignées articulées sont constituées d'une poignée à ressort à action de loquet ; elles peuvent être utilisées en intérieur ou en extérieur. Elles sont idéales pour les armoires, les espaces clos et les capots de machine. Elles s'accompagnent d'un choix de clés identiques, de clé à différer ou d'un bouton à presser.