Menu Rechercher

Acier inoxydable Frein

 (3 Types de produit)

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

Liste Grille

Anneau de levage pivotant

En stock En cours de production

Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pêne de verrouillage de verrou à palette

En stock En cours de production

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Verrou à palette

En stock En cours de production

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)