Hautes performances Film adhésif
(1 Type de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Rouleaux de film - Duraco Red
Les rubans Duraco Red sont des adhésifs transparents haute performance, à double face, conçus pour les applications à adhésion difficile. Ils sont très résistants aux plastifiants, tolérants aux applications haute température et adhèrent bien aux revêtements UV. La transparence de la bande Duraco Red maintient les graphiques nets et lisibles, garantissant l'absence de jaunissement ou de trouble. Approvisionnés en rouleaux jusqu'à 750 mètres de long pour les applications automatiques et pré-découpes permettant de gagner du temps avec des applications manuelles. Caractéristiques : Adhésif permanent double face base acrylique. Température d'application : De 65F à 100F Température d'utilisation : De 14F à 300F Épaisseur : 8 mils (adhésif avec support) Diamètre central : 3 pouces. Applications : Panneaux. Présentoirs PLV. Graphiques avec revêtements anti-UV. Extrusions de profil. Substrats à faible énergie de surface comme le PE et le PP