Menu Rechercher
Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fermeture à levier Fermetures à compression

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Loquets à levier de compression encastrés

En stock En cours de production

Les fermetures à poignée déclenchée affleurante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur affleurant agréable à l'œil

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression déportés

En stock En cours de production

Les loquets à levier à compression décalés sont disponibles avec une emprise réglable de 0 à 24 mm ou de 24 à 26 mm. Ils sont disponibles avec clés identiques, clés différentes ou sans mécanisme de verrouillage. En cas de verrouillage, ils sont fournis avec deux clés par verrou.

Ils sont adaptés à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur agréable à l'œil Fabriquée en zamac, la fermeture est revêtue de poudre noire pour donner une finition visuellement plaisante.

  • Fixation M5 (non fournie)
  • Assure une bonne compression du joint
  • Loquet à compression simple d'utilisation
  • Conceptions à déclencheur incluses : élevée, affleurante et bascule.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)