Acier Fermetures à compression
(9 Types de produit)
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Filtrer les produits
Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes
Le verrou à compression avec bouton à ailettes est utilisé pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Fermetures à compression fixe
Les fermetures à compression fixe sont fabriquées à partir de zamac à revêtement poudré noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 6 mm. Lorsque la clé est tournée à 90, la came se met en position de verrouillage. Quand la clé est tournée à 180, la came se met en position de fixation. La fermeture offre à la fois une bonne compression et une bonne isolation sonore, avec différents types de tête et de nombreuses gammes de poignées disponibles.
Loquets à levier de compression déportés
Les fermetures à poignée déclenchée saillante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur saillant agréable à l'œil
Loquets à levier de compression encastrés
Les fermetures à poignée déclenchée affleurante sont disponibles avec une plage de poignée réglable de 0-24 mm ou de 24-26 mm. Elles peuvent être fournies sous plusieurs formes : clés identiques (5333), clés différentes ou sans clé et elles sont livrées avec 2 clés par fermeture. Elles sont adaptées à une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm et suivent une conception à déclencheur affleurant agréable à l'œil
Poignée en T réglable avec compression
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Elle est disponible en version avec ou sans verrou.
Verrou à compression - Poignée en T
Cette poignée en T avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet offre 6 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. Des cames standard sans butée sont requises et 2 découpes différentes sont disponibles pour cette gamme.
Verrou à compression - Réglable/Poignée en T
La poignée en T réglable avec compression est utilisée pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Le loquet fournit une compression de 6 mm pour renforcer l'isolation acoustique. 3 cames alternatives sont disponibles pour permettre une action de came avant ou de came arrière. Un large éventail d'emprises peut être obtenu avec la vis réglable.
Verrous 1/4 de tour - Ressort/IP65
Les populaires clips 1/4 de tour sont utilisés pour les armoires et boîtiers qui nécessitent un contrôle des vibrations. Le logement est muni d'un ressort interne qui fournit 1,5 mm de compression. Un joint torique assure l'étanchéité entre le ressort et le mécanisme d'entraînement. La gamme IP65 propose une combinaison exhaustive de matières et de finitions, ainsi qu'une gamme d'emprises adaptées à de nombreuses applications. Les cames ne tournent pas au-delà d'un quart-de-tour grâce à la butée.
Fermetures à compression ajustable miniatures
Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément