Menu Rechercher

BSP Threads Extrémités de tube

 (2 Types de produit)

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

Liste Grille

Capes d'extrémité en vinyle

En stock En cours de production

Ces embouts enveloppants ronds, aussi appelés capuchons d'extrémité arrondis en vinyle sont fabriqués en PVC noir et peuvent s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait, sans aucun éclatement, fendage ou déchirement. La finition brillante et esthétique fait de ces embouts pour tubes ronds des composants idéals pour un usage décoratif. Notre gamme propose deux couleurs : noire ou rouge.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité flexibles - standard

En stock En cours de production

Notre gamme de Capes de protection flexibles haute température est disponible dans une variété de taillées adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages ; leur apparence vinyle attractive les rend particulièrement adaptés aux applications finies.

Fabriquées en PVC flexible (90 Shore) de couleur jaune, pouvant supporter des températures de fonctionnement jusqu'à 210 C, ces capes extrêmement pliables possèdent une excellente résistance chimique et constituent une solution économique pour les usages ponctuels. Les applications typiques comprennent : revêtement poudre, électrophorèse, placage et lignes de peinture générale. Le PVC spécialement formulé n'est pas affecté par les conditions météorologiques, l'oxydation, les huiles et l'humidité.

  • S'étire jusqu'à 15 % plus que le diamètre fabriqué
  • Finition brillante haut de gamme.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)