Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Extrémités de tube Boutons à 4 branches

 (23 Types de produit)

Liste Grille

Boutons de manœuvre à lobes

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock En cours de production

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout carré incliné

En stock En cours de production

Les embouts carrés inclinés ont une base courbée, ce qui les rend parfaits pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes rencontrant des surfaces inclinées. Ils peuvent être utilisés dans l’assemblage de meubles, tels que les chaises ou les pieds de meubles, et dans la construction.

Cette gamme d’embouts carrés inclinés est conçue pour être facile à insérer et fabriquée à partir d’un matériau qui lui permet d’être durable et résistante.

  • Matière : Polyéthylène (PE), Nylon
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout horizontal pour tube rectangulaire

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l’extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

Les embouts horizontaux de cette gamme sont conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné à l’application.

Les clients peuvent choisir parmi quatre options qui permettent différentes configurations d’assemblage. Celles-ci incluent :

Le type 1 à 1 niveau et 2 directions
Le type 2 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage supérieur
Le type 3 à 1 niveau, 2 directions et 1 filetage inférieur
Le type 4 à 1 niveau, 2 directions et 2 filetages

  • Matière : nylon
  • Couleur : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock En cours de production

Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock En cours de production

Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

  • Matière : PVC, PEBD, nylon
  • Couleur : blanc, noir, naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins arrondis

En stock En cours de production

Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités des produits tubulaires, en leur conférant un aspect esthétique et propre. Ils peuvent également servir de pieds de tube, constituant ainsi une base destinée à empêcher les éraflures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.

Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et offre un assemblage rapide et facile. L’embout est doté d’une conception de tige à lamelles qui fournit une puissance d’emprise positive supplémentaire.

  • Matière : polyéthylène (PE) et polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Types de finition : polie et granitée
  • Couleurs : noir, gris et blanc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins de forme arrondie - Base en acier

En stock En cours de production

Ces embouts ronds sont en polyamide (PA) noir et ont une base acier, idéale pour une utilisation sur les sols recouverts de moquette. Prêts pour une installation par pression et existent en variantes fixe ou articulée.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock En cours de production

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts et patins rectangulaires

En stock En cours de production

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Les produits de notre vaste gamme sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs.

  • Matières : polyamide (PA), polyéthylène (PE), polyéthylène basse densité (PEBD) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, argent, blanc ou jaune

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock En cours de production

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts ronds taraudés

En stock En cours de production

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock En cours de production

Les tubes embouts filetés sont utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles à enfoncer est équipé d'un filetage pour permettre l'ajout d'un pied réglable ou d'une roulette. Cela réduit le besoin de perçage, ce qui peut faire économiser du temps et des efforts. Conçus pour ajouter des pieds, des roulettes, des patins réglables en hauteur ou tout autre composant externe.

Les embouts métalliques filetés carrés sont disponibles dans différentes options : embouts filetés entièrement métalliques, embouts standard, carrés, métalliques, embouts carrés à usage intensif et embouts horizontaux pour tubes carrés.

  • Matière : alliage d'aluminium, PA, nylon, PEHD, acier, HIPS, PEHD avec embout métallique
  • Couleur : naturel, noir, gris, zinc

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles ronds

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles ronds sont adaptés à la protection et à la finition de l'extrémité d'un tube. L'insert à installation par pression est à nervures pour une prise maximale ou d'un corps lisse pour une application en douceur. Un choix de matières et de coloris est disponible pour répondre aux exigences de l'application.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Inserts et patins de forme carrée

En stock En cours de production

Les embouts et patins carrés sont proposés dans différentes configurations et différents modèles. Les embouts à lamelles carrés standard sont dotés de lamelles permettant de faciliter l'assemblage, de sécuriser la mise en place et de couvrir les bords tranchants. Ils sont disponibles dans un grand éventail de tailles, de 10 couleurs différentes et avec une finition polie ou granitée. Les embouts carrés légers confèrent un aspect fini soigné ; ils sont conçus pour des parois de 1.0-2.0 mm d'épaisseur. Les embouts carrés à finition chromée et les embouts carrés chromés sont dotés de deux finitions différentes. Les embouts à finition chromée permettent une belle finition, avec un aspect esthétique amélioré. Ils sont dotés de lamelles pour faciliter l'insertion et assurer un bon ajustement. Les embouts chromés offrent une finition très stylée, avec un revêtement chromé très brillant. Ils sont disponibles avec des finitions chrome ou chrome foncé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patin articulé à emboîter

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles et à ressort sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins à enfoncer ont un profil arrondi et existent dans différentes matières et finitions de base pour s'adapter à diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patin inclinable à emboiter

En stock En cours de production

Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins Teflon à visser

En stock En cours de production

Les patins en téflon sont fixés à l'aide d'une vis pour assurer une prise solide sur la surface de montage. Un trou d'un diamètre de 4,5 mm fournit une entrée à la vis sans endommager la rondelle. La rondelle en acier est revêtue de PTFE pour offrir un glissement optimal.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins ronds

En stock En cours de production

Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Patins à enfoncer

En stock En cours de production

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied pour canne ou béquille - Caoutchouc

En stock En cours de production

Idéal pour les tubes ronds de diamètres courants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tube carrés

En stock En cours de production

Les raccords de tube carrés sont utilisés pour assurer la jonction entre plusieurs tubes. Les raccords de tube sont emboîtés dans les tubes et aucune fixation n'est requise. Des orientations différentes et de multiples raccords de tube sont disponibles. Solution idéale pour fabriquer un cadre en tube ou un réseau de tubes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Raccords de tubes

En stock En cours de production

Les raccords de tubes sont utilisés pour relier plusieurs tubes entre eux. Produit facile et simple à installer grâce à son montage par pression. Il est doté d’un insert fileté pour accueillir des montages et pieds réglables.

Il constitue une articulation sûre et fiable qui contribue à assurer la sécurité et la longévité de la structure ou de l’équipement assemblé.

  • Matière : Polyamide (PA), Nylon
  • Couleur : Noir, Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)