Bagues de câbles

Nous avons trouvé 92 types de produit pour Bagues de câbles, Cape extrémité

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer les produits

  • sur 4
Liste Grille

Capes de protection d'arbre de transmission

En stock En cours de production

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement. Elles s'adaptent aux arbres de type DIN748, IEC 600-72 et ISO R775. La gamme est proposée en deux matériaux : PEBD ou PVC flexible, offrant une résistance à la torsion, aux fissures, à l'huile et à la plupart des substances chimiques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection pour boulons

En stock En cours de production

Les capes de protection pour boulons et écrous sont disponibles dans une grande variété de tailles. Ces capes standard protègent les rondelles ainsi que les boulons et écrous. Notre option en PEBD est dotée d'une tête extensible qui convient pour des goujons longs et permet de les protéger contre les intempéries et le vandalisme, tout en offrant une finition plus soignée. Elle est disponible dans un large choix de couleurs. Notre option en PEEK marron est une alternative légère mais robuste, ce qui leur confère une excellente résistance mécanique, à la vapeur et à l'eau bouillante. Nos capes pour écrous sont compatibles avec notre gamme de vis à tête hexagonale et de boulons hexagonaux.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes pour boulon encliquetables

En stock En cours de production

Les capes pour écrous constituent une solution rentable qui est utilisée pour couvrir les vis, boulons et écrous exposés afin d'améliorer l'aspect fini. Fabriquées en PE basse densité et disponibles en noir, ces capes répondront à coup sûr à vos besoins.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape pour taille standard de tuyau

En stock En cours de production

Les capes pour tuyaux de taille standard sont disponibles en tant qu'option à bas coût et de haute qualité. Elles sont fabriquées en PEBD jaune ; les cannelures internes permettent un bon ajustement et une libération après accumulation de pression. Des calibres nominaux standard sont disponibles et ces capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape étanchéité face « O Ring »

En stock En cours de production

Les capes d'étanchéité face « O-ring » PEBD sont conçues pour protéger les connecteurs d'étanchéité face « O-ring » utilisés sur les raccords hydrauliques. La longueur totale allongée comporte un anneau de fixation moulée au bas qui s'encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape pour boulon creux de raccord banjo

En stock En cours de production

Nos capes pour boulon creux de raccords banjos associent dans un même produit une cape de protection et une rondelle de retenue, maintenant ainsi tout en place lors du stockage, de l'assemblage et du transport. Les capes pour boulon creux de raccords banjos assurent une protection contre les dommages et la pénétration de poussière. Ils sont faciles à prendre en main, même avec des gants. Les capes pour boulon creux de raccords banjos sont proposées en PEBD de couleur noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape SAE

En stock En cours de production

Les capes soudées bout à bout SAE protègent les surfaces d'accouplement segmentées. Le matériau translucide permet au joint torique de rester visible et de fournir une bonne protection à l'aide d'un bord roulé intérieur. Fabriqué en PEBD naturel ou rouge.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts de protection

En stock En cours de production

Les cpes de protection en PE basse densité jaune protègent les goujons exposés contre la poussière et la saleté.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Cape pour raccord banjo

En stock En cours de production

Les capes pour raccords banjos offrent une protection externe pour les boulons banjos. Ces capes s'appliquent et se retirent plus rapidement que leurs équivalents à moulage par trempage. Les joints pivotants banjos permettent une rotation à 360 dans un seul plan, sans fuite. Les unités offrent une flexibilité mécanique dans les systèmes à pression et température élevées, tels que les systèmes de carburant sous pression, ainsi que les installations à chargement turbo, de climatisation et de freinage. Les capes de raccord banjo sont généralement utilisées au sein des industries automobile, hydraulique et pneumatique. S'adapte aux raccords banjos hydrauliques jusqu'à DIN 7642 B/E

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette en vinyle souple - Standard

En stock En cours de production

Les capes à languette en vinyle souple conviennent aux applications filetées ou lisses. Elles offrent une solution facile à monter et à démonter avec une languette centrale associée à un modèle en forme d'étoile rendant cette pièce extrêmement flexible et compatible avec de nombreux diamètres. Cette gamme convient à des filetages métrique, BSP et UNF.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout

En stock En cours de production

Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications. Ils assurent la protection et la finition d'une multitude d'applications. Les différents matériaux et les différentes couleurs disponibles permettent une utilisation dans un vaste éventail d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection flexibles avec dragonne

En stock En cours de production

Les capes de protection flexibles avec dragonne s'adaptent à une large gamme d'applications, y compris câbles et capes anti-poussière pour caches et couvercles Le lien en élastomère est conçu pour connecter et attacher deux composants séparés Le recours à une matière EPDM flexible permet au composant de s'étirer jusqu'à 3 fois sa taille nominale.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Tube de masquage droit

En stock En cours de production

Le tube de masquage droit est idéal pour le masquage de profils longs, ainsi que pour offrir la flexibilité permettant de personnaliser les longueurs requises.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes en papier coniques

En stock En cours de production

Les capes et bouchons en papier coniques en papier crêpé conviennent aux applications de peinture ou de revêtement poudré. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 205 C et constituent une alternative économique au silicone. Ils sont fabriqués à partir d'un mélange de matériaux vierges et recyclés, et sont recyclables à leur tour.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embout pour outil de jardin

En stock En cours de production

Les embouts pour outils de jardin protègent l'extrémité des outils et des pointes métalliques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock En cours de production

Ces capes souples, résistantes aux acides, sont fabriquées en TPE ou TPR noir. Elles offrent une bonne flexibilité pour protéger les embouts filetés et non filetés. Le modèle est doté d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Notre gamme est disponible dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes et bouchons de masquage droits

En stock En cours de production

Les capes et bouchons de masquage droits s'adaptent aux goujons, tiges ou extrémités de tube de façon à offrir une excellente solution en matière de masquage. Ils peuvent également être utilisés en tant que protection pour masquer les trous filetés et non filetés. La gamme est disponible en différentes couleurs pour permettre l'identification rapide des dimensions.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de masquage élastiques

En stock En cours de production

Les capes de masquage élastiques fonctionnent comme des sacs de masquage, conçues pour masquer les formes irrégulières. Ils sont dotés de fronces élastiques afin de permettre le maintien d'un sac sur une application. Leur point d'amollissement se situe à 90 C. Ils peuvent être utilisés jusqu'à 100 C

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes arrondies à rotule

En stock En cours de production

Les capes arrondies à rotule à clipser sont des glissières robustes très appréciées. Compatibles avec tout un éventail d'angles de tige, elles améliorent l'aspect fini. Les capes à rotule peuvent également être utilisées à des fins décoratives ou esthétiques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à dépose rapide

En stock En cours de production

Les capes anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords femelles permettant de protéger les accouplements à dépose rapide des séries ISO A et ISO B. Elles sont conçues pour rester fixées au flexible et offrent une excellente protection contre la saleté, l'humidité et la corrosion. Ces capes sont fabriquées en TPE et sont disponibles en plusieurs couleurs : bleu, vert, rouge et jaune. Notre gamme offre également un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock En cours de production

Les capes de protection flexibles résistantes à l'huile et à la graisse sont constituées de vinyle vert offrant une bonne flexibilité pour la protection des extrémités filetées et non filetées. Elles affichent une très bonne résistance à la fragmentation. Le modèle est doté d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de support.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes de masquage à rondelle

En stock En cours de production

Les capes de masquage droites - capes à rebord haute température constituent des capes de protection idéales pour les extrémités filetées et non filetées. Un tel rebord permet de veiller à ce que le trou soit exempt de contaminants.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes d'extrémité en vinyle

En stock En cours de production

Les capes d'extrémité arrondies en vinyle à pression peuvent s'étirer sur de plus grandes longueurs pour un ajustement parfait, sans aucun écartèlement, fendage ou déchirement. La finition brillante et esthétique fait de cette cape un composant idéal pour un usage décoratif.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Tubes de masquage en étoile

En stock En cours de production

Le tube de masquage en étoile est idéal pour masquer les tiges et les goujons longs lorsque les capes sont trop courtes. Le profilé en étoile confère à la pièce une flexibilité lui permettant de s'adapter facilement sur les diamètres étroits.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

En stock En cours de production

Les capes à languette en vinyle souple sont faciles à installer et à retirer sur les applications filetées ou non, haute température jusqu'à 210 C. Leur conception unique fait que chaque cape peut convenir à toute une plage de diamètres et la longueur incurvée offre une surface de contact plus importante, limitant ainsi la force nécessaire lors de l'application et du retrait.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 4