Menu Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M8 40.0 mm Acier inoxydable

10505007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 16.0 mm Acier inoxydable

10504918


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 25.0 mm Acier inoxydable

10504956


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 55.0 mm Acier inoxydable

10505045


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 70.0 mm Acier inoxydable

10505083


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 90.0 mm Acier inoxydable

10505120


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M10 25.0 mm Acier inoxydable

10505212


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 16.0 mm Acier inoxydable

10505175


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M8 90.0 mm Acier inoxydable

10505137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 20.0 mm Acier inoxydable

10504925


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 30.0 mm Acier inoxydable

10504963


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 80.0 mm Acier inoxydable

10505113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M10 100.0 mm Acier inoxydable

10505151


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 35.0 mm Acier inoxydable

10505243


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M8 50.0 mm Acier inoxydable

10505038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M10 25.0 mm Acier inoxydable

10505205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 30.0 mm Acier inoxydable

10505236


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 100.0 mm Acier inoxydable

10505144


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 20.0 mm Acier inoxydable

10505182


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm
Vis épaulée M10 40.0 mm Acier inoxydable

10505250


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Épaisseur tête
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Diamètre d'épaule
    12.0 mm