Menu Rechercher

Vis sans tête - HC - Peek

En cours de production

Les vis sans tête en PEEK, avec entraînement HC, sont des fixations hautes performances.Conçues pour maintenir les composants en place en appliquant une pression via un entraînement fileté.

Le PEEK (polyétheréthercétone) offre une résistance exceptionnelle, résiste à la chaleur (jusqu'à 260 C) et aux produits chimiques. Cela le rend idéal pour les applications hautes performances. De plus, il est résistant à l'usure et présente un faible échappement de gaz, garantissant une bonne durabilité, même dans des conditions difficiles.

Les vis sans tête en PEEK sont fréquemment utilisées dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine médical et les semi-conducteurs. Elles sont utiles pour les équipements médicaux nécessitant des opérations de stérilisation, car elles sont résistantes aux produits chimiques et aux radiations. Dans le secteur des semi-conducteurs, elles fonctionnent de manière fiable dans des environnements à haute température et corrosifs, ce qui les rend idéales pour les équipements précis tels que les systèmes de manipulation de plaquettes et les chambres à vide. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0507

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l1 A/F Ajouter au panier
3,6685 € - 4,0761 € Demander le délai de livraison ici
M8
15.0
4.0
4,356 € - 4,84 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0
4.0
3,4303 € - 3,8115 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
3.0
3,4681 € - 3,8535 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
3.0
3,5248 € - 3,9165 € Demander le délai de livraison ici
M6
15.0
3.0
3,8795 € - 4,3106 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0
4.0
3,9476 € - 4,3862 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0
4.0
3,3075 € - 3,675 € Demander le délai de livraison ici
M5
12.0
2.5
3,487 € - 3,8745 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0
3.0
3,3358 € - 3,7065 € Demander le délai de livraison ici
M5
15.0
2.5
3,591 € - 3,99 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0
3.0
3,5392 € - 3,9325 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
4.0
3,6073 € - 4,0081 € Demander le délai de livraison ici
M8
12.0
4.0
3,1185 € - 3,465 € Demander le délai de livraison ici
M4
15.0
2.0
3,1279 € - 3,4755 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0
2.0
3,4114 € - 3,7905 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.0
3.0
3,5626 € - 3,9585 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0
3.0
3,2029 € - 3,5588 € Demander le délai de livraison ici
M3
15.0
1.5
3,2224 € - 3,5805 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.5
3,3831 € - 3,759 € Demander le délai de livraison ici
M5
20.0
2.5
  • sur 2
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 15.0 4.0 PEEK

20767587

Gamme de prix
4,0761 € - 3,6685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 30.0 4.0 PEEK

20767617

Gamme de prix
4,84 € - 4,356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 8.0 3.0 PEEK

20767501

Gamme de prix
3,8115 € - 3,4303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 10.0 3.0 PEEK

20767518

Gamme de prix
3,8535 € - 3,4681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 15.0 3.0 PEEK

20767532

Gamme de prix
3,9165 € - 3,5248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 20.0 4.0 PEEK

20767594

Gamme de prix
4,3106 € - 3,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 25.0 4.0 PEEK

20767600

Gamme de prix
4,3862 € - 3,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 12.0 2.5 PEEK

20767464

Gamme de prix
3,675 € - 3,3075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    2.5
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 12.0 3.0 PEEK

20767525

Gamme de prix
3,8745 € - 3,487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 15.0 2.5 PEEK

20767471

Gamme de prix
3,7065 € - 3,3358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.5
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 25.0 3.0 PEEK

20767556

Gamme de prix
3,99 € - 3,591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 10.0 4.0 PEEK

20767563

Gamme de prix
3,9325 € - 3,5392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 12.0 4.0 PEEK

20767570

Gamme de prix
4,0081 € - 3,6073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 15.0 2.0 PEEK

20767419

Gamme de prix
3,465 € - 3,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 20.0 2.0 PEEK

20767426

Gamme de prix
3,4755 € - 3,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 6.0 3.0 PEEK

20767495

Gamme de prix
3,7905 € - 3,4114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 20.0 3.0 PEEK

20767549

Gamme de prix
3,9585 € - 3,5626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M3 15.0 1.5 PEEK

20767365

Gamme de prix
3,5588 € - 3,2029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • A/F
    1.5
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 6.0 2.5 PEEK

20767433

Gamme de prix
3,5805 € - 3,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.5
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 20.0 2.5 PEEK

20767488

Gamme de prix
3,759 € - 3,3831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.5
  • Couleur
    Beige
  • Type d'entraînement
    Bouton hexagonal