Menu Rechercher

Vis machine - Tête cylindrique

En stock

Les vis à tête cylindrique conviennent aux applications où la tête n'est pas visible. Ces modèles ont un bord extérieur cylindrique

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
333 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,3808 € - 0,3808 € 1047 En stock
M10
60.0 mm
Tournevis fendu
0,2318 € - 0,2318 € 500 En stock
M16
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0516 € - 0,0516 € 19420 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0534 € - 0,0534 € 1700 En stock
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0507 € - 0,0507 € 1100 En stock
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0383 € - 0,0383 € Demander le délai de livraison ici
M2
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0426 € - 0,0426 € 6838 En stock
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1451 € - 0,1451 € 1758 En stock
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0697 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0983 € - 0,0983 € 7000 En stock
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0446 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,3005 € - 0,3005 € 13546 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0425 € - 0,0425 € 7084 En stock
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,1551 € - 0,1551 € 30 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0496 € - 0,0496 € 839 En stock
M3
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2149 € - 0,2149 € 21787 En stock
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1482 € - 0,1482 € 1686 En stock
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,071 € - 0,071 € 2378 En stock
M3
25.0 mm
Tournevis fendu
10038376 0,10 € - 0,1041 € 4285 En stock
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 17
Vis Tournevis fendu M10 60.0 mm Nylon Naturel

10039649

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
1047 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M16 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10039762

Gamme de prix
0,2318 € - 0,2318 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    23.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon Noir

10038673

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
19420 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 30.0 mm PP Naturel

10038734

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon 6/6 Noir

10038345

Gamme de prix
0,0534 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Noir

10038437

Gamme de prix
0,0507 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038314

Gamme de prix
0,0383 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038352

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
6838 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 10.0 mm PP Naturel

10038390

Gamme de prix
0,1451 € - 0,1451 €

Niveaux de stock
1758 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038420

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038321

Gamme de prix
0,0983 € - 0,0983 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038468

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Naturel

10038550

Gamme de prix
0,3005 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
13546 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038338

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0425 €

Niveaux de stock
7084 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturel

10038598

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm PA Noir

10038369

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
839 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturel

10038406

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
21787 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 16.0 mm PP Naturel

10038444

Gamme de prix
0,1482 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
1686 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038505

Gamme de prix
0,071 € - 0,071 €

Niveaux de stock
2378 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10038376

Gamme de prix
0,1041 € - 0,10 €

Niveaux de stock
4285 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel