Menu Rechercher

Vis épaulées - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis épaulées présente une tête ultra basse avec une empreinte hexagonale creuse. La hauteur de tête de ces vis au profil très surbaissé est d’environ 1/3 de celle des vis épaulées normales. Les boutons hexagonaux sont idéaux pour l'assemblage de précision et pour les surfaces restreintes.

Ces produits sont fabriqués en inox austénitique, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1, 4305
  • Résistance à la traction : 550 N/mm²
  • Contrainte d'épreuve minimale : 190 N/mm²

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1+0|-0.025 A/F l2 h1 l1+0.05|-0.0 d2 d3 Ajouter au panier
5,29 € - 7,54 € 100 En stock
10.0
5.0
12.0
2.7
20.0
M8
14.0
7,90 € - 11,28 € En cours de production
12.0
6.0
16.0
3.5
50.0
M10
20.0
6,57 € - 9,38 € En cours de production
12.0
6.0
16.0
3.5
16.0
M10
20.0
2,34 € - 3,35 € 390 En stock
4.0
2.0
4.0
1.3
4.0
M3
6.0
4,23 € - 6,03 € 98 En stock
8.0
4.0
11.0
2.0
12.0
M6
13.0
2,34 € - 3,35 € 290 En stock
4.0
2.0
4.0
1.3
8.0
M3
6.0
2,34 € - 3,35 € 284 En stock
4.0
2.0
4.0
1.3
5.0
M3
6.0
2,57 € - 3,68 € 550 En stock
5.0
2.5
5.0
1.3
10.0
M4
9.0
4,45 € - 6,36 € En cours de production
6.0
3.0
6.0
1.7
20.0
M5
10.0
4,77 € - 6,82 € 100 En stock
8.0
4.0
11.0
2.0
20.0
M6
13.0
4,23 € - 6,03 € 149 En stock
8.0
4.0
11.0
2.0
10.0
M6
13.0
3,49 € - 4,99 € 100 En stock
8.0
4.0
11.0
2.0
6.0
M6
13.0
2,39 € - 3,41 € 140 En stock
5.0
2.5
5.0
1.3
4.0
M4
9.0
2,57 € - 3,68 € 96 En stock
5.0
2.5
5.0
1.3
12.0
M4
9.0
2,90 € - 4,13 € En cours de production
6.0
3.0
6.0
1.7
6.0
M5
10.0
2,90 € - 4,13 € 112 En stock
6.0
3.0
6.0
1.7
4.0
M5
10.0
3,99 € - 5,70 € 174 En stock
6.0
3.0
6.0
1.7
12.0
M5
10.0
3,99 € - 5,70 € 200 En stock
6.0
3.0
6.0
1.7
16.0
M5
10.0
2,48 € - 3,54 € 8 En stock
8.0
4.0
11.0
2.0
16.0
M6
13.0
2,34 € - 3,35 € 210 En stock
4.0
2.0
4.0
1.3
6.0
M3
6.0
  • sur 3
Vis épaulée M8 10.0 20.0 Acier inox 303

20144838

Gamme de prix
7,54 € - 5,29 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M10 12.0 50.0 Acier inox 303

20144951

Gamme de prix
11,28 € - 7,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M10 12.0 16.0 Acier inox 303

20144906

Gamme de prix
9,38 € - 6,57 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M3 4.0 4.0 Acier inox 303

20142612

Gamme de prix
3,35 € - 2,34 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M6 8.0 12.0 Acier inox 303

20142605

Gamme de prix
6,03 € - 4,23 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M3 4.0 8.0 Acier inox 303

20142643

Gamme de prix
3,35 € - 2,34 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 5.0 Acier inox 303

20142629

Gamme de prix
3,35 € - 2,34 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 10.0 Acier inox 303

20142704

Gamme de prix
3,68 € - 2,57 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 20.0 Acier inox 303

20142810

Gamme de prix
6,36 € - 4,45 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 20.0 Acier inox 303

20142865

Gamme de prix
6,82 € - 4,77 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 10.0 Acier inox 303

20142841

Gamme de prix
6,03 € - 4,23 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 6.0 Acier inox 303

20142827

Gamme de prix
4,99 € - 3,49 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20142667

Gamme de prix
3,41 € - 2,39 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20142711

Gamme de prix
3,68 € - 2,57 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20142766

Gamme de prix
4,13 € - 2,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 4.0 Acier inox 303

20142742

Gamme de prix
4,13 € - 2,90 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 12.0 Acier inox 303

20142797

Gamme de prix
5,70 € - 3,99 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 16.0 Acier inox 303

20142803

Gamme de prix
5,70 € - 3,99 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 16.0 Acier inox 303

20142858

Gamme de prix
3,54 € - 2,48 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M3 4.0 6.0 Acier inox 303

20142636

Gamme de prix
3,35 € - 2,34 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0