Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1525 € - 3,5875 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Tournevis fendu
|
8.0
|
||
| 4,5613 € - 7,5953 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 13,3455 € - 22,2425 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 7,052 € - 11,7568 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 6,5805 € - 10,9675 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 21,3303 € - 35,5573 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 17,1483 € - 28,577 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 5,699 € - 9,4915 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 1,5888 € - 2,6548 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Tournevis fendu
|
6.0
|
||
| 2,7368 € - 4,5613 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Tournevis fendu
|
10.0
|
||
| 3,0955 € - 5,166 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
14.0
|
||
| 4,4998 € - 7,4928 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Tournevis fendu
|
20.0
|
||
| 1,6503 € - 2,747 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Tournevis fendu
|
6.0
|
||
| 3,5158 € - 5,863 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,4395 € - 4,0693 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 4,6023 € - 7,6773 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 1,927 € - 3,2083 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 3,28 € - 5,4735 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,157 € - 5,2685 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,0193 € - 3,362 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
6.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer