Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7125 € - 12,4435 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,4063 € - 9,143 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 2,6753 € - 3,8233 € | 295 En stock |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 10,3115 € - 14,719 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 2,5523 € - 3,6388 € | 450 En stock |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,7208 € - 5,3198 € | 161 En stock |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 2,9725 € - 4,2333 € | 130 En stock |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 7,667 € - 10,9573 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 19,5673 € - 27,9415 € | 50 En stock |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 4,5613 € - 6,519 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 4,3358 € - 6,1808 € | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 5,4223 € - 7,7285 € | 140 En stock |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 2,542 € - 3,6285 € | 496 En stock |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 3,5773 € - 5,1148 € | 150 En stock |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,7458 € - 6,7753 € | 100 En stock |
M6
|
10.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 4,8893 € - 6,9905 € | 170 En stock |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 4,3358 € - 6,1808 € | 150 En stock |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 6,7343 € - 9,6145 € | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,2115 € - 8,8765 € | 70 En stock |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 5,4223 € - 7,7285 € | 100 En stock |
M6
|
10.0
|
16.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer