Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 35.0 Titane G5

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20243982

Ancienne référence Essentra:

20243982

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 23,8723 €
100 - 199 21,484 €
200 - 499 19,0958 €
500 - 999 16,7075 €
1000 + 14,3193 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

23,87 €

1 x 23,8723 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 35.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Titane G5
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter