Menu Rechercher

Vis de reliure - Métal

En stock

Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.

Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.

  • Il offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure.
  • Il assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat.
  • Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de tête Matière Ø tête Longueur du corps Type d'entraînement Type de vis Ajouter au panier
0,3345 € - 0,3345 € 2208 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
60.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1261 € - 0,1261 € 26212 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
3469 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
4803 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
4600 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
3100 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1353 € - 0,1353 € 3390 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
Female Screw
3475 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3235 € - 0,3235 € 3590 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
55.0 mm
Bouton plat
Female Screw
Demander le délai de livraison ici
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
85.0 mm
Bouton plat
Female Screw
10279922 0,1458 € - 0,1458 € 8051 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
Female Screw
2964 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,2297 € - 0,2297 € 4472 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3016 € - 0,3016 € 2020 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
45.0 mm
Bouton plat
Female Screw
3947 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,3136 € - 0,3136 € 950 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
5186 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
3700 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1261 € - 0,1261 € 174 En stock
Tête arrondie
Acier
9.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
Female Screw
0,1353 € - 0,1353 € 32235 En stock
Tête arrondie
9.0 mm
Bouton plat
Female Screw
  • sur 3
Vis de reliure femelle 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Acier

10279847

Gamme de prix
0,3345 € - 0,3345 €

Niveaux de stock
2208 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    60.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acier

10279540

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
26212 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acier

10279588


Niveaux de stock
3469 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acier

10279632


Niveaux de stock
4803 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 75.0 mm 9.0 mm Acier

10279670


Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 95.0 mm 9.0 mm Acier

10279717


Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acier

10279755

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
3390 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acier

10279793


Niveaux de stock
3475 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    35.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 55.0 mm 9.0 mm Acier

10279830

Gamme de prix
0,3235 € - 0,3235 €

Niveaux de stock
3590 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    55.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Acier

10279885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    85.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acier

10279922

Gamme de prix
0,1458 € - 0,1458 €

Niveaux de stock
8051 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acier

10279977


Niveaux de stock
2964 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    35.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Acier

10279595

Gamme de prix
0,2297 € - 0,2297 €

Niveaux de stock
4472 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Acier

10279991

Gamme de prix
0,3016 € - 0,3016 €

Niveaux de stock
2020 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    45.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Acier

10279571


Niveaux de stock
3947 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Acier

10279625

Gamme de prix
0,3136 € - 0,3136 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 70.0 mm 9.0 mm Acier

10279663


Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 90.0 mm 9.0 mm Acier

10279700


Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat
Vis de reliure femelle 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acier

10279748

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Longueur du corps
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure femelle 5.0 mm 15.0 mm 9.0 mm Acier

10279557

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
32235 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.9 mm
  • Type de vis
    Female Screw
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type d'entraînement
    Bouton plat