10646137
079031241553
PRODUIT OBSOLÈTE
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez nous contacter au 01 48 17 50 00 pour discuter de vos besoins
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Across Flats | 5.5 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.217 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M2 x 31 |
Finish | Zinc Plated |
Material | SS |
Head Type | Non-Releasable Head |
Screw Type | Cap Screw |
Commodity Code | 7318190090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer