Menu Rechercher

Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock

Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Longueur filetage Ajouter au panier
0,2182 € - 0,3969 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,4869 € - 0,7929 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,4924 € - 0,7742 € 700 En stock
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,2884 € - 0,4683 € 70 En stock
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,2697 € - 0,4387 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1831 € - 0,3355 € 3578 En stock
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,3652 € - 0,5955 € 2464 En stock
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,4704 € - 0,7622 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,1095 € - 0,20 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,2062 € - 0,375 € 3088 En stock
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,2347 € - 0,4288 € 771 En stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,5045 € - 0,7973 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,1372 € - 0,2492 € 23400 En stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,781 € - 1,9852 € 450 En stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1289 € - 0,2344 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,2961 € - 0,4792 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1238 € - 0,1238 € 489 En stock
PPA
16.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 277 En stock
PPA
9.5 mm
0,191 € - 0,191 € 22000 En stock
PPA
22.0 mm
0,1364 € - 0,1364 € 189 En stock
PPA
9.5 mm
  • sur 2
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 9.5 mm PPA Noir

10376683

Gamme de prix
0,3969 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 6.3 mm 25.0 mm PPA Noir

10376782

Gamme de prix
0,7929 € - 0,4869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    6.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 6.3 mm 19.0 mm PPA Noir

10376775

Gamme de prix
0,7742 € - 0,4924 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    6.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 13.0 mm PPA Noir

10376690

Gamme de prix
0,4683 € - 0,2884 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 16.0 mm PPA Noir

10376713

Gamme de prix
0,4387 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 9.5 mm PPA Noir

10376652

Gamme de prix
0,3355 € - 0,1831 €

Niveaux de stock
3578 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 38.0 mm PPA Noir

10376744

Gamme de prix
0,5955 € - 0,3652 €

Niveaux de stock
2464 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 5.5 mm 19.0 mm PPA Noir

10376751

Gamme de prix
0,7622 € - 0,4704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    5.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 13.0 mm PPA Noir

10376669

Gamme de prix
0,20 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 19.0 mm PPA Noir

10376720

Gamme de prix
0,375 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
3088 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 6.5 mm PPA Noir

10376645

Gamme de prix
0,4288 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 6.3 mm 16.0 mm PPA Noir

10376768

Gamme de prix
0,7973 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    6.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 16.0 mm PPA Noir

10376706

Gamme de prix
0,2492 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
23400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 8.0 mm 50.0 mm PPA Noir

10376799

Gamme de prix
1,9852 € - 0,781 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 16.0 mm PPA Noir

10376676

Gamme de prix
0,2344 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 22.0 mm PPA Noir

10376737

Gamme de prix
0,4792 € - 0,2961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 16.0 mm PPA

10105498

Gamme de prix
0,1238 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 9.5 mm PPA

10105535

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 22.0 mm PPA

10105573

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 9.5 mm PPA

10105474

Gamme de prix
0,1364 € - 0,1364 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse