56020203834E
Quantité | Prix unitaire |
---|
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
---|---|
Key Type | 8.0 mm Triangle |
Mounting Orientation | Universal |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Latch Material | Nylon |
Cam Material | Zinc Plated Steel |
Finish | Natural |
Latch Style | Cam Latch |
Colour | Black |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer