Serrure de meuble Profondeur de barillet:18.5 mm | 0.728 in Diamètre du barillet:80.0 mm | 3.15 in

Code article: 498174

583 En stock
La conception affleurante permet de conserver la planéité de l'armoire. Pièce très esthétique avec sa finition chromée
Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Application(s) Armoire
Application(s) (toutes) Armoire
Revêtement Chromé
Matière complète Zamac
Clés Sans clé
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser
Imprimer la page

Tarifs et options

Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 9,69 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

9,69 €

1 x 9,69 €

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Application(s) Armoire
Application(s) (toutes) Armoire
Revêtement Chromé
Matière complète Zamac
Clés Sans clé
Mécanisme de verrouillage Ouverture main gauche ; main droite
Matière Alliage zinc
Profondeur de barillet 18.5 mm
Diamètre du barillet 80.0 mm
Emprise 6.0 mm
Poignée maximale 6.0 mm

Informations utiles