Loquet à clé Poignée maximale - 18.5 mm | 0.728 in Type de clé:8,0 mm triangle Finition - Revêtement poudre noire
Caractéristiques
Impérial
|
|
---|---|
Finition | Revêtement poudre noire |
Matière | Alliage zinc |
Caractéristiques/Normes (toutes) | IP65 |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.6 mm |
Emprise | 18.5 mm |
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser |
Tarifs et options
Qté par sac standard :
50
Commander une quantité quelconque
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 12,16 € |
25 - 49 | 7,60 € |
50 + | 6,07 € |
Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Caractéristiques
Impérial
Métrique
Finition | Revêtement poudre noire |
---|---|
Matière | Alliage zinc |
Caractéristiques/Normes (toutes) | IP65 |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 1.6 mm |
Emprise | 18.5 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 1.6 mm |
Poignée maximale | 18.5 mm |
Type de clé | 8,0 mm triangle |
Forme de trou de montage | 22,2 x 20,2 mm |