Loquet à clé - Longueur de came - 45.0 mm | 1.772 in ; Type de clé - Clé principale (passe) ; Matière du loquet - Zamac

Code article: 063120437E 133 En stock

Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 493386

Caractéristiques

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Matière de came Acier zingué
Couleur Black
Finition Revêtement poudre noire
Type de poignée Actionné par clé
Inclut Two keys supplied with each latch
Consulter toutes les caractéristiques et personnaliser

Tarifs et options

Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Besoin d’un devis ? Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr. Nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de came Acier zingué
Couleur Black
Finition Revêtement poudre noire
Type de poignée Actionné par clé
Inclut Two keys supplied with each latch
Type de clé Clé principale (passe)
Matière du loquet Zamac
Orientation de montage Universelle
Caractéristiques/Normes (toutes) RoHS, DIN
Longueur de came 45.0 mm

Informations utiles

Documents


Produits connexes

Loquet à clé - Longueur de came - 45.0 mm | 1.772 in ; T...
Loquet à clé - Longueur de came - 45.0 mm | 1.772 in ; Type de clé...
Loquet à clé - Longueur de came - 45.0 mm | 1.772 in ; Type de clé - Clé principale (passe) ; M...
Cache-poussière - Diamètre extérieur de base - 36.0 mm ...
Cache-poussière - Diamètre extérieur de base - 36.0 mm | 1.417 in...
Cache-poussière - Diamètre extérieur de base - 36.0 mm | 1.417 in ; Matière - PU