Menu Rechercher

Loquet à clé Poignée maximale - 26.5 mm | 1.043 in Type de clé:Fendu Finition - Corps nylon

Code article: 060204236E

50 En stock
Remplace le(s) n° d'articles: Essentra 492986
Imprimer la page
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1,3403 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

1,34 €

1 x 1,3403 €

Besoin d'un devis ?

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr et nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.


Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Finition Corps nylon
Matière Alliage zinc
Plage d'épaisseurs de porte compatibles 1.6 mm
Emprise 26.5 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 1.6 mm
Poignée maximale 26.5 mm
Type de clé Fendu
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm

Informations utiles